Contacto
Comentarios

Sensores de luminiscencia
LUT3

La solución para aplicaciones estándar

Ventajas para el cliente

  • Ajuste sencillo mediante potenciómetro que ahorra tiempo y costes
  • Alta seguridad de proceso: los filtros proporcionan una supresión segura de la luminiscencia del fondo
  • Los objetivos intercambiables para distintas distancias de detección incrementan la flexibilidad

Visión general

La solución para aplicaciones estándar

Ya se trate de comprobar si el prospecto se encuentra en el envase o si las etiquetas están en las ampollas, el sensor de luminiscencia LUT3-6 permite un control seguro. Para una adaptación óptima a la marca fluorescente, en el sensor de luminiscencia LUT3-6, la sensibilidad se ajusta con un potenciómetro de variación continua.

Lo más destacado
  • Carcasa robusta de metal
  • Alcance de 10, 20 o 50 mm
  • Se puede seleccionar la distancia de detección usando objetivos intercambiables
  • LED emisor UV (375 nm)

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Alcance

    10 mm 1)

    20 mm 1)

    50 mm 1)

    90 mm 1)

    Tipo de luzLED, Luz ultravioleta 2)
    Salida de luzLado largo
    Frecuencia de conmutación1,5 kHz 3)
    Tiempo de respuesta350 µs 4)
    Tipo de conexiónConector macho M12 de 4 polos / conector macho M12 de 5 polos
    • 1) A partir del borde de ataque del objetivo.
    • 2) Vida útil media de 100.000 h con TU = 25 °C.
    • 3) Con una relación claro/oscuro de 1:1.
    • 4) Duración de la señal con carga óhmica.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba