Contacto
Comentarios

Sensores de luminiscencia
LUT1

Sensor compacto para grandes alcances de detección

Ventajas para el cliente

  • Su robusta carcasa metálica es ideal para su uso fiable en condiciones ambientales adversas
  • Una alta seguridad de detección garantiza el proceso: el LED emisor azul excita especialmente bien los luminóforos rojos. El LED UV es especialmente idóneo para marcas azules, verdes o amarillas.
  • El punto de luz visible de las versiones LUT1B permite ahorrar tiempo, ya que la alineación del sensor es sencilla y segura

Visión general

Sensor compacto para grandes alcances de detección

La sensibilidad del sensor de luminiscencia LUT1 puede ajustarse de forma continua mediante las teclas “Más” y “Menos”. Incluso a velocidades muy elevadas, se detectan las marcas luminiscentes de forma fiable. La salida de luz azul bien visible de la variante LUT1B facilita la alineación del sensor y es, además, especialmente adecuada para marcas luminiscentes rojas, ya que los pigmentos se excitan de forma óptima.

Lo más destacado
  • Ajuste continuo del umbral de conmutación mediante teclado de membrana
  • Grandes alcances de hasta 150 mm
  • LED emisor UV (375 nm) o azul (470 nm)
  • Secuencia de conmutación de 600 Hz o 6 kHz

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Alcance

    50 mm 1)

    150 mm 1)

    70 mm, 80 mm 1)

    Tipo de luz

    LED, azul 2)

    LED, Luz ultravioleta 2)

    Salida de luzLado largo
    Frecuencia de conmutación

    600 Hz 3)

    6 kHz 3)

    Tiempo de respuesta

    850 µs 4)

    85 µs 4)

    8 ms 4)

    Salida analógica QA0,5 mA ... 10 mA 5)
    Tipo de conexiónConector macho M12 de 5 polos
    • 1) A partir del borde de ataque del objetivo.
    • 2) Vida útil media de 100.000 h con TU = 25 °C.
    • 3) Con una relación claro/oscuro de 1:1, sin escala de temporizaciones.
    • 4) Duración de la señal con carga óhmica.
    • 5) Solo LUT1B-12205.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba