Contacto
Comentarios

Sensores de imagen patrón

Desde el reconocimiento de patrones hasta la determinación de la posición

El sensor de imagen patrón es un sensor palpador optoelectrónico. Los patrones de imágenes destacados sirven como referencia para el reconocimiento consecutivo y preciso de objetos y su posicionamiento. Independientemente de las marcas de referencia, se genera una señal de conmutación estable a alta velocidad mediante algoritmos inteligentes para el procesamiento de las señales. Las aplicaciones típicas se encuentran en la industria de embalajes.

1 resultados:

Gama de productos PS30
Desde el reconocimiento de patrones hasta la determinación de la posición
  • Carcasa robusta con conector macho giratorio
  • Velocidad de lectura de hasta 10 m/s
  • Reproducibilidad de hasta 0,1 mm (2 Sigma)
  • Interfaz de Ethernet para la integración en el sistema de control de la máquina
  • Iluminación de objetos integrada y visible
  • Elementos de mando con indicaciones de texto claras
  • Herramientas de software para la configuración y el diagnóstico visualizados del sensor
  • Parametrización automática en caso de cambio de objeto
Arriba