Los sensores de movimiento para exteriores están revolucionando los procesos de sectores como la agricultura moderna, las construcciones y la industria de vehículos especiales, enfrentando desafíos complejos con soluciones innovadoras y tecnológicas. SICK cuenta con un portafolio de productos importante tanto para aplicaciones en interiores como en exteriores, llegando a proporcionar soluciones que satisfacen los requisitos de compatibilidad electromagnética para máquinas de trabajo móviles, con un rango de temperatura que va desde -40 °C a +60 °C y grados de protección: IP67, IP69K. Incluso en cuanto a dispositivos certificados de seguridad, gracias al escáner láser de seguridad outdoorScan3, se cumple con la certificación, según las normas ISO 13849 e IEC 62998 para la protección de personas en entornos interiores y exteriores.
Estos dispositivos ofrecen respuestas efectivas a una amplia gama de necesidades, desde la gestión óptima de los recursos hídricos en la agricultura, hasta la mejora de la seguridad en los sitios de construcción, pasando por el aumento de la eficiencia y la funcionalidad de los vehículos especiales. En un mundo donde la eficiencia operativa y la sostenibilidad se vuelven cada vez más cruciales, los sensores de movimiento se convierten en herramientas indispensables para una amplia variedad de aplicaciones, impulsando la innovación en sectores clave de la economía global.