Sensores de horquilla
WFS

WFS3-40P415
6043919
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Características
      Principio funcionalPrincipio de detección óptico
      Dimensiones (An x Al x Pr)10 mm x 25 mm x 64,3 mm
      Diseño de la carcasaEn forma de horquilla
      Anchura de la horquilla3 mm
      Profundidad de la horquilla42 mm
      Objeto mínimo detectable (MDO)Espacios entre etiquetas / Tamaño de etiquetas: 2 mm 1)
      Detección de etiquetas
      Fuente de luzLED, infrarrojos, Luz infrarroja
      Ajuste

      Tecla más/menos (Aprendizaje, sensibilidad, conmutación en claro/oscuro)

      Cable (aprendizaje dinámico)

      Método de aprendizaje

      Aprendizaje de 2 puntos

      Aprendizaje dinámico

      • 1) Depende del grosor de la etiqueta.
    • Mecánica/Electrónica
      Tensión de alimentación10 V DC ... 30 V DC 1)
      Ondulación< 10 % 2)
      Consumo de corriente20 mA 3)
      Frecuencia de conmutación10 kHz 4)
      Tiempo de respuesta50 µs 5)
      Estabilidad del tiempo de respuesta± 20 µs
      Fluctuación40 µs
      Salida conmutadaPNP
      Salida conmutada (tensión)PNP: HIGH = UV ≤ 2 V/LOW aprox. 0 V
      Modo de conmutaciónConmutación en claro/oscuro
      Corriente de salida Imáx.100 mA
      Entrada para aprendizaje (ET)

      PNP

      Teach: U > 5 V ... < UV

      Run: U < 4 V

      Tiempo de inicialización20 ms
      Tipo de conexiónConector M8 de 4 polos
      Clase de protecciónIII
      Protección de circuito

      Conexiones UV protegidas contra polarización inversa

      Salida Q protegida contra cortocircuito

      Supresión de impulsos no deseados

      Grado de protecciónIP65
      PesoAprox. 36 g
      Material de la carcasaPlástico, Poliamida (reforzada con fibra de vidrio)
      • 1) Valores límite, protegido contra polarización inversa. Funcionamiento en red protegida contra cortocircuito (máx. 8 A).
      • 2) No se deben sobrepasar por exceso o por defecto las tolerancias de UV.
      • 3) Sin carga.
      • 4) Con una relación claro/oscuro de 1:1.
      • 5) Duración de la señal con carga óhmica.
    • Datos de ambiente
      Operación a temperatura ambiente–20 °C ... +60 °C 1)
      Temperatura ambiente de almacenamiento–30 °C ... +80 °C
      Insensibilidad a la luz artificial≤ 10.000 lx
      Efecto de choqueSegún la norma EN 60068-2-27
      N.º de archivo ULNRKH.E191603
      • 1) No deformar el cable por debajo de los 0 °C.
    • Clasificaciones
      eCl@ss 5.027270909
      eCl@ss 5.1.427270909
      eCl@ss 6.027270909
      eCl@ss 6.227270909
      eCl@ss 7.027270909
      eCl@ss 8.027270909
      eCl@ss 8.127270909
      eCl@ss 9.027270909
      eCl@ss 10.027270909
      eCl@ss 11.027270909
      eCl@ss 12.027270909
      ETIM 5.0EC002720
      ETIM 6.0EC002720
      ETIM 7.0EC002720
      ETIM 8.0EC002720
      UNSPSC 16.090139121528

    Dibujos técnicos

    WFS3-40P415
    Esquema de dimensiones
    WFS3-40P415
    Posibilidades de ajuste Ajuste: aprendizaje mediante teclas más/menos (WFxx-B416)
    WFS3-40P415
    Esquema de conexión Cd-092