Sensores de horquilla
WFS
WFS3-40N115
6055434
-
Datos técnicos
-
Descargas
-
Accesorios
-
Vídeos
-
Servicio de asistencia técnica y asesoramiento
-
Datos aduaneros
-
- Características
Principio funcional Principio de detección óptico Dimensiones (An x Al x Pr) 10 mm x 25 mm x 64,3 mm Diseño de la carcasa En forma de horquilla Anchura de la horquilla 3 mm Profundidad de la horquilla 42 mm Objeto mínimo detectable (MDO) Espacios entre etiquetas / Tamaño de etiquetas: 2 mm 1) Detección de etiquetas ✔ Fuente de luz LED, infrarrojos, Luz infrarroja Ajuste Tecla más/menos (Aprendizaje, sensibilidad, conmutación en claro/oscuro)
Cable (aprendizaje dinámico)
Método de aprendizaje Aprendizaje de 2 puntos
Aprendizaje dinámico
- 1) Depende del grosor de la etiqueta.
- Mecánica/Electrónica
Tensión de alimentación 10 V DC ... 30 V DC 1) Ondulación < 10 % 2) Consumo de corriente 20 mA 3) Frecuencia de conmutación 10 kHz 4) Tiempo de respuesta 50 µs 5) Estabilidad del tiempo de respuesta ± 20 µs Fluctuación 40 µs Salida conmutada NPN Salida conmutada (tensión) NPN: HIGH = aprox. UV / LOW ≤ 2 V Modo de conmutación Conmutación en claro/oscuro Corriente de salida Imáx. 100 mA Entrada para aprendizaje (ET) NPN
Teach: U < (UV – 6 V)
Run: U > (UV – 5 V)
Tiempo de inicialización 20 ms Tipo de conexión Cable de 4 hilos, 2 m Clase de protección III Protección de circuito Conexiones UV protegidas contra polarización inversa
Salida Q protegida contra cortocircuito
Supresión de impulsos no deseados
Grado de protección IP65 Peso Aprox. 36 g Material de la carcasa Plástico, Poliamida (reforzada con fibra de vidrio) - 1) Valores límite, protegido contra polarización inversa. Funcionamiento en red protegida contra cortocircuito (máx. 8 A).
- 2) No se deben sobrepasar por exceso o por defecto las tolerancias de UV.
- 3) Sin carga.
- 4) Con una relación claro/oscuro de 1:1.
- 5) Duración de la señal con carga óhmica.
- Datos de ambiente
Operación a temperatura ambiente –20 °C ... +60 °C 1) Temperatura ambiente de almacenamiento –30 °C ... +80 °C Insensibilidad a la luz artificial ≤ 10.000 lx Efecto de choque Según la norma EN 60068-2-27 N.º de archivo UL NRKH.E191603 - 1) No deformar el cable por debajo de los 0 °C.
- Clasificaciones
eCl@ss 5.0 27270909 eCl@ss 5.1.4 27270909 eCl@ss 6.0 27270909 eCl@ss 6.2 27270909 eCl@ss 7.0 27270909 eCl@ss 8.0 27270909 eCl@ss 8.1 27270909 eCl@ss 9.0 27270909 eCl@ss 10.0 27270909 eCl@ss 11.0 27270909 eCl@ss 12.0 27270909 ETIM 5.0 EC002720 ETIM 6.0 EC002720 ETIM 7.0 EC002720 ETIM 8.0 EC002720 UNSPSC 16.0901 39121528
-
-
-
-