Sensores de horquilla
WFS
-
Datos técnicos
-
Descargas
-
Accesorios
-
Vídeos
-
Servicio de asistencia técnica y asesoramiento
-
Datos aduaneros
-
- Características
Principio funcional Principio de detección óptico Dimensiones (An x Al x Pr) 10 mm x 25 mm x 64,3 mm Diseño de la carcasa En forma de horquilla Anchura de la horquilla 3 mm Profundidad de la horquilla 42 mm Objeto mínimo detectable (MDO) Espacios entre etiquetas / Tamaño de etiquetas: 2 mm 1) Detección de etiquetas ✔ Fuente de luz LED, infrarrojos, Luz infrarroja Ajuste Tecla teach-in (aprendizaje, sensibilidad, conmutación en claro/oscuro, bloqueo de teclas)
Cable (aprendizaje dinámico)
Método de aprendizaje Aprendizaje de 1 punto
Aprendizaje de 2 puntos
Aprendizaje dinámico
- 1) Depende del grosor de la etiqueta.
- Mecánica/Electrónica
Tensión de alimentación 10 V DC ... 30 V DC 1) Ondulación < 10 % 2) Consumo de corriente 20 mA 3) Frecuencia de conmutación 15 kHz 4) Tiempo de respuesta 46 µs 5) Estabilidad del tiempo de respuesta ± 20 µs Fluctuación 17 µs Salida conmutada En contrafase: PNP/NPN Salida conmutada (tensión) Contrafase: PNP/NPN High = UV - < 2 V/Low: ≤ 2 V Modo de conmutación Conmutación en claro/oscuro Corriente de salida Imáx. 100 mA Entrada para aprendizaje (ET) Teach: U > 5 V ... < UV
Run: U < 4 V
Tiempo de inicialización 40 ms Paso de tiempo Switch-off delay, 0 ms / 8 ms / 16 ms / 32 ms / 65 ms / 130 ms / 260 ms / 520 ms, adjustable via IO-Link (0 ms = default) Tipo de conexión Conector M8 de 4 polos Clase de protección III Protección de circuito Conexiones UV protegidas contra polarización inversa
Salida Q protegida contra cortocircuito
Supresión de impulsos no deseados
Grado de protección IP65 Peso Aprox. 36 g Material de la carcasa Plástico, Poliamida (reforzada con fibra de vidrio) - 1) Valores límite, protegido contra polarización inversa. Funcionamiento en red protegida contra cortocircuito (máx. 8 A).
- 2) No se deben sobrepasar por exceso o por defecto las tolerancias de UV.
- 3) Sin carga.
- 4) Con una relación claro/oscuro de 1:1, típica, durante el aprendizaje 6 kHz.
- 5) Duración de la señal con carga óhmica.
- Interfaz de comunicación
IO-Link ✔ VendorID 26 DeviceID HEX 8000AE DeviceID DEC 8388782 Tiempo de ciclo 2,3 ms Estructura de los datos de proceso A Bit 0 = señal de conmutación QL1
Bit 1 = señal de conmutación QL2
Bit 2 = no usado
Bit 3 = aprendizaje se lleva a cabo
Bit 4 … 15 = vacío
Estructura de los datos de proceso B Bit 0 = señal de conmutación QL1
Bit 1 = alarma calidad de proceso
Bit 2 = no usado
Bit 3 = aprendizaje se lleva a cabo
Bit 4 … 15 = vacío
Estructura de los datos de proceso C Bit 0 = señal de conmutación QL1
Bit 1 = señal de conmutación QL2
Bit 2 = no usado
Bit 3 = aprendizaje se lleva a cabo
Bit 4 … 5 = vacío
Bit 6 a 15 = valor medido
Estructura de los datos de proceso D Bit 0 = señal de conmutación QL1
Bit 1 = alarma calidad de proceso
Bit 2 = no usado
Bit 3 = aprendizaje se lleva a cabo
Bit 4 … 5 = vacío
Bit 6 a 15 = valor medido
- Datos de ambiente
Operación a temperatura ambiente –20 °C ... +60 °C 1) Temperatura ambiente de almacenamiento –30 °C ... +80 °C Insensibilidad a la luz artificial ≤ 10.000 lx Efecto de choque Según la norma EN 60068-2-27 N.º de archivo UL NRKH.E191603 - 1) No deformar el cable por debajo de los 0 °C.
- Clasificaciones
eCl@ss 5.0 27270909 eCl@ss 5.1.4 27270909 eCl@ss 6.0 27270909 eCl@ss 6.2 27270909 eCl@ss 7.0 27270909 eCl@ss 8.0 27270909 eCl@ss 8.1 27270909 eCl@ss 9.0 27270909 eCl@ss 10.0 27270909 eCl@ss 11.0 27270909 eCl@ss 12.0 27270909 ETIM 5.0 EC002720 ETIM 6.0 EC002720 ETIM 7.0 EC002720 ETIM 8.0 EC002720 UNSPSC 16.0901 39121528
-
-
-
-