Visión general
Detección precisa para aplicaciones óptimas de etiquetado
El diseño delgado de la horquilla del WFS ha sido especialmente desarrollado para los requisitos del proceso de etiquetado. Este diseño permite montar el sensor directamente en el borde del dispensador de etiquetas. Finalmente se ha eliminado la dificultad para detectar el espacio entre etiquetas: el umbral de conmutación del sensor puede programarse mientras pasa la tira de etiquetas. Su sofisticado concepto operativo permite que el sensor pueda ajustarse a distintas etiquetas de forma rápida, fácil y fiable. El tiempo de respuesta corto garantiza una excelente exactitud de repetición.
Lo más destacado
- Carcasa con diseño en forma de horquilla fina
- Ajuste sencillo y preciso del umbral de conmutación mediante IO-Link, tecla de aprendizaje o teclas +/-
- Conmutación claro/oscuro programable
- Tiempo de respuesta corto: 50 μs
- Salida conmutada PNP o NPN
- Carcasa de plástico con tipo de protección IP 65
- Sensor inteligente con interfaz IO-Link integrada