- Página de inicio
- Gama de productos
- Sensores de horquilla
- Sensores de horquilla
- WFM
- WFM36-28P521S03
- Página de inicio
- Gama de productos
- Sensores de horquilla
- Sensores de horquilla
- WFM
- WFM36-28P521S03
Sensores de horquilla
WFM
WFM36-28P521S03
6070062
-
Datos técnicos
-
Descargas
-
Aplicaciones
-
Servicio de asistencia técnica y asesoramiento
-
Datos aduaneros
-
- Características
Principio funcional Principio de detección óptico Dimensiones (An x Al x Pr) 67,5 mm x 60,8 mm x 45,5 mm Diseño de la carcasa En forma de horquilla Anchura de la horquilla 36 mm Profundidad de la horquilla 28 mm Objeto mínimo detectable (MDO) 3,5 mm Fuente de luz LED rojo Ajuste Ninguno
- Mecánica/Electrónica
Tensión de alimentación 10 V DC ... 30 V DC 1) Ondulación < 10 % 2) Consumo de corriente < 20 mA 3) Frecuencia de conmutación 4 kHz 4) Tiempo de respuesta 125 µs 5) Estabilidad del tiempo de respuesta ± 15 µs Salida conmutada PNP Salida conmutada (tensión) PNP: HIGH = UV– ≤ 1,5 V / LOW = 0 V
NPN: HIGH = aprox. UV / LOW ≤ 1,5 V
Modo de conmutación Conmutación en oscuro Corriente de salida Imáx. 100 mA Tiempo de inicialización 140 ms Tipo de conexión Cable con conector macho MOLEX de 4 polos, 2 m Diámetro del cable Ø 4 mm Clase de protección III 6) Protección de circuito Conexiones UV protegidas contra polarización inversa
Salida Q protegida contra cortocircuito
Supresión de impulsos no deseados
Grado de protección IP67 Peso Aprox. 80 g ... 190 g 7) Material de la carcasa Plástico - 1) Valores límite, protegido contra polarización inversa. Funcionamiento en red protegida contra cortocircuito (máx. 8 A).
- 2) No se deben sobrepasar por exceso o por defecto las tolerancias de UV.
- 3) Sin carga.
- 4) Con una relación claro/oscuro de 1:1.
- 5) Duración de la señal con carga óhmica.
- 6) Tensión asignada CC 50 V.
- 7) Dependiendo del ancho de horquilla.
- Datos de ambiente
Operación a temperatura ambiente –10 °C ... +60 °C 1) Temperatura ambiente de almacenamiento –40 °C ... +80 °C Insensibilidad a la luz artificial ≤ 10.000 lx Efecto de choque Según la norma EN 60068-2-27 N.º de archivo UL NRKH.E191603 & NRKH7.E191603 - 1) No deformar el cable por debajo de los 0 °C.
- Clasificaciones
eCl@ss 5.0 27270909 eCl@ss 5.1.4 27270909 eCl@ss 6.0 27270909 eCl@ss 6.2 27270909 eCl@ss 7.0 27270909 eCl@ss 8.0 27270909 eCl@ss 8.1 27270909 eCl@ss 9.0 27270909 eCl@ss 10.0 27270909 eCl@ss 11.0 27270909 eCl@ss 12.0 27270909 ETIM 5.0 EC002720 ETIM 6.0 EC002720 ETIM 7.0 EC002720 ETIM 8.0 EC002720 UNSPSC 16.0901 39121528
-
-
-
-