Sensores de horquilla
WFM

Sensores de horquilla “plug & play” – conectar y listo.

Ventajas para el cliente

  • Los parámetros predeterminados proporcionan una alta seguridad de funcionamiento con una puesta en servicio muy sencilla
  • Alineación sencilla del WFM mediante luz roja visible
  • El indicador de recepción visible desde cualquier ángulo permite un control permanente de los procesos
  • Una gran selección de tamaños de horquilla aumenta la flexibilidad de montaje
  • Carcasa de aluminio estable para aplicaciones en entornos industriales exigentes

Visión general

Sensores de horquilla “plug & play” – conectar y listo.

El montaje y la puesta en servicio de los sensores de horquilla WFM es muy sencillo y rápido gracias al sistema “plug & play”. Su indicador de recepción amarillo se puede ver desde cualquier ángulo, permitiendo así obtener una información óptima a través del comportamiento de conmutación del WFM. Dado que el emisor y el receptor se encuentran en cada caso en la misma carcasa, no se requiere emplear tiempo en la alineación. Las tareas de detección se pueden preparar y resolver de forma rápida y sencilla. Los WFM poseen una carcasa de aluminio robusta y están disponibles en cinco diseños diferentes con anchos de horquilla de 30 a 180 mm y profundidades de horquilla de 40 a 120 mm. Estos sensores de horquilla de SICK son adecuados para un gran número de aplicaciones, entre las que se encuentran la detección de piezas en procesos de producción, los controles de presencia de objetos diferentes o los procesos intralogísticos.

Lo más destacado
  • Salida de luz roja claramente visible
  • No es necesario ningún tipo de ajuste: el sensor está listo para su uso inmediato
  • Indicador de recepción visible desde cualquier ángulo
  • 5 tamaños de horquilla con una profundidad máxima de 120 mm y una anchura máxima de 180 mm
  • Carcasa de aluminio estable con tipo de protección IP 67

WFM36

El sensor de doble horquilla de SICK: la solución universal para el posicionamiento de lanzaderas

La horquilla doble WFM36 es una solución a medida que se utiliza en intralogística para el posicionamiento de lanzaderas en estanterías. Como respuesta a la alta variación de sistemas en el mercado, SICK ofrece una carcasa cuyas dimensiones se adaptan a sus necesidades.

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Principio funcionalPrincipio de detección óptico
    Anchura de la horquilla30 mm ... 180 mm
    Profundidad de la horquilla28 mm ... 124 mm
    MDO

    0,8 mm

    3,5 mm

    1 mm

    Fuente de luzLED rojo
    Frecuencia de conmutación4 kHz 1)
    Tiempo de respuesta125 µs 2)
    Tipo de conexión

    Cable de 3 hilos 2 m

    Cable con conector macho MOLEX de 4 polos 2 m

    Conector M8 de 3 polos

    Cable de 3 hilos 3 m

    Funciones IO-Link
    Funciones avanzadas
    • 1) Con una relación claro/oscuro de 1:1.
    • 2) Duración de la señal con carga óhmica.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas