Visión general
El sensor perfecto para detectar las piezas más pequeñas y el posicionamiento preciso
Los sensores de horquilla WF Laser se caracterizan por tiempos de respuesta cortos y por un haz láser extraordinariamente concentrado, preciso y visible. El receptor y el emisor funcionan según el principio unidireccional y se encuentran en una misma carcasa. No es necesario llevar a cabo ningún tipo de ajuste. Estos sensores garantizan un alto nivel de exactitud de posicionamiento y destacan por tiempos de respuesta extremadamente cortos y una resolución muy alta. Por eso, estos sensores son especialmente idóneos para la detección de objetos muy pequeños, tales como agujas o alambres. Igualmente son recomendables para la detección de objetos transparentes. En total, están disponibles 21 variantes del WF Laser para su uso en las aplicaciones más diversas.
Lo más destacado
- Láser de alta precisión de la clase 1
- Ajuste sencillo y preciso del umbral de conmutación mediante IO-Link, tecla de aprendizaje o teclas +/-
- Tiempo de respuesta corto: 100 μs
- Salida conmutada PNP y NPN
- Conmutación claro/oscuro programable
- Carcasa de aluminio estable con tipo de protección IP 65
- Sensor inteligente con interfaz IO-Link integrada