Sensores de horquilla
WFE

WFE-180120B337
1106558
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Características
      Dimensiones (An x Al x Pr)10 mm x 209,3 mm x 143 mm
      Anchura de la horquilla180 mm
      Profundidad de la horquilla120 mm
      Objeto mínimo detectable (MDO)0,5 mm
      Fuente de luzLED rojo
      AjustePotenciómetro, conmutador en claro/oscuro
    • Mecánica/Electrónica
      Tensión de alimentación10 V DC ... 30 V DC
      Ondulación< 10 %
      Consumo de corriente< 30 mA 1)
      Frecuencia de conmutación5 kHz
      Tiempo de respuesta100 µs
      Estabilidad del tiempo de respuesta± 20 µs
      Salida conmutadaEn contrafase: PNP/NPN
      Salida conmutada (tensión)Contrafase: PNP/NPN High = UV - < 2 V/Low: ≤ 2 V
      Modo de conmutaciónConmutación en claro/oscuro
      Salida conmutada histéresis< 0,2 mm
      Corriente de salida Imáx.100 mA
      Tiempo de inicialización100 ms
      Tipo de conexiónConector M8 de 3 polos
      Clase de protecciónIII
      Protección de circuito

      Conexiones UV protegidas contra polarización inversa

      Salida Q protegida contra cortocircuito

      Supresión de impulsos no deseados

      Grado de protecciónIP67
      PesoAprox. 245 g
      Material de la carcasa

      Plástico, ABS

      Acero al carbono revestido (marco)

      Indicador

      Indicador LED verde: indicador de servicio

      Indicador LED amarillo: estado de la salida conmutada Q

      • 1) Sin carga.
    • Datos de ambiente
      Operación a temperatura ambiente–20 °C ... +60 °C
      Temperatura ambiente de almacenamiento–40 °C ... +75 °C
      Insensibilidad a la luz artificialLuz solar: ≤ 10.000 lx
      Efecto de choqueSegún IEC 60068-2-27 (30 g/11 ms)
      N.º de archivo ULNRKH.E348498 & NRKH7.E348498
    • Clasificaciones
      eCl@ss 5.027270909
      eCl@ss 5.1.427270909
      eCl@ss 6.027270909
      eCl@ss 6.227270909
      eCl@ss 7.027270909
      eCl@ss 8.027270909
      eCl@ss 8.127270909
      eCl@ss 9.027270909
      eCl@ss 10.027270909
      eCl@ss 11.027270909
      eCl@ss 12.027270909
      ETIM 5.0EC002720
      ETIM 6.0EC002720
      ETIM 7.0EC002720
      ETIM 8.0EC002720
      UNSPSC 16.090139121528
    • Conexión/asignación de pines
      Tipo de conexiónConector M8 de 3 polos
      Asignación de pines
      BN 1+ (L+)
      BU 3- (M)
      BK 4Q

    Dibujos técnicos

    WFE-180120B337
    Esquema de dimensiones WFE-xxxxxxx3xx
    WFE-180120B337
    Posibilidades de ajuste WFE-xxxxxxxxx7
    WFE-180120B337
    Tipo de conexión Conector macho, 3 polos