Sensores de horquilla
WFE
WFE-080060B337
1106556
Copiar enlace abreviado
-
Características
Dimensiones (An x Al x Pr) | 10 mm x 109,3 mm x 78,5 mm |
Anchura de la horquilla | 80 mm |
Profundidad de la horquilla | 60 mm |
Objeto mínimo detectable (MDO) | 0,5 mm |
Fuente de luz | LED rojo |
Ajuste | Potenciómetro, conmutador en claro/oscuro |
Mecánica/Electrónica
Tensión de alimentación | 10 V DC ... 30 V DC |
Ondulación | < 10 % |
Consumo de corriente | < 30 mA 1) |
Frecuencia de conmutación | 5 kHz |
Tiempo de respuesta | 100 µs |
Estabilidad del tiempo de respuesta | ± 20 µs |
Salida conmutada | En contrafase: PNP/NPN |
Salida conmutada (tensión) | Contrafase: PNP/NPN High = UV - < 2 V/Low: ≤ 2 V |
Modo de conmutación | Conmutación en claro/oscuro |
Salida conmutada histéresis | < 0,1 mm |
Corriente de salida Imáx. | 100 mA |
Tiempo de inicialización | 100 ms |
Tipo de conexión | Conector M8 de 3 polos |
Clase de protección | III |
Protección de circuito | Conexiones UV protegidas contra polarización inversa Salida Q protegida contra cortocircuito Supresión de impulsos no deseados |
Grado de protección | IP67 |
Peso | Aprox. 120 g |
Material de la carcasa | Plástico, ABS Acero al carbono revestido (marco) |
Indicador | Indicador LED verde: indicador de servicio Indicador LED amarillo: estado de la salida conmutada Q |
Datos de ambiente
Operación a temperatura ambiente | –20 °C ... +60 °C |
Temperatura ambiente de almacenamiento | –40 °C ... +75 °C |
Insensibilidad a la luz artificial | Luz solar: ≤ 10.000 lx |
Efecto de choque | Según IEC 60068-2-27 (30 g/11 ms) |
N.º de archivo UL | NRKH.E348498 & NRKH7.E348498 |
Clasificaciones
eCl@ss 5.0 | 27270909 |
eCl@ss 5.1.4 | 27270909 |
eCl@ss 6.0 | 27270909 |
eCl@ss 6.2 | 27270909 |
eCl@ss 7.0 | 27270909 |
eCl@ss 8.0 | 27270909 |
eCl@ss 8.1 | 27270909 |
eCl@ss 9.0 | 27270909 |
eCl@ss 10.0 | 27270909 |
eCl@ss 11.0 | 27270909 |
eCl@ss 12.0 | 27270909 |
ETIM 5.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |
ETIM 7.0 | EC002720 |
ETIM 8.0 | EC002720 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
Dibujos técnicos
Esquema de dimensiones WFE-xxxxxxx3xx
Posibilidades de ajuste WFE-xxxxxxxxx7
Tipo de conexión Conector macho, 3 polos
-
-
-
-
Espere, por favor
Se está procesando su solicitud...