Sensores de horquilla
WFE

Un todoterreno sobresaliente

Ventajas para el cliente

  • Muy robusta y resistente carcasa de ABS con bastidor de acero al carbono y grado de protección IP67
  • Montaje sencillo y rápido gracias a que el emisor y el receptor vienen preajustados en la misma carcasa
  • Gran surtido de anchos de horquilla para distintas necesidades de aplicación
  • Práctico y flexible gracias a su ajuste de la sensibilidad intuitivo, su salida push-pull y su conmutación claro-oscuro
  • Su alta frecuencia de conmutación y una fina resolución garantizan una detección fiable incluso a alta velocidad

Visión general

Un todoterreno sobresaliente

El WFE es un sensor de horquilla robusto que se monta rápida y fácilmente. Gracias a su fiabilidad y a su detección precisa, puede emplearse en numerosas aplicaciones. El WFE detecta con precisión objetos con un tamaño hasta un tamaño de 0,5 mm con una frecuencia de conmutación de 5 kHz. El ajuste de la sensibilidad, una salida Push-Pull y la posibilidad de conmutación de claro a oscuro lo convierten en un dispositivo flexible y de fácil aplicación. El WFE está instalado en una robusta carcasa híbrida (IP67) de plástico ABS con un bastidor de acero al carbono y ofrece un rendimiento fiable incluso en los entornos más difíciles. Se puede elegir entre 5 anchos distintos de horquilla y distintos tipos de conexión. Sin duda, esto hace del WFE un sensor de horquilla universal.

Lo más destacado
  • Emisor y receptor en una sola carcasa
  • 5 anchos distintos de horquilla entre 30 mm y un máximo de 180 mm
  • Alta frecuencia de conmutación de 5 kHz
  • Objeto más pequeño detectable (MDO) de 0,5 mm
  • Carcasa híbrida resistente de ABS con bastidor de acero al carbono
  • Ajuste de la sensibilidad
  • Conmutación en claro/oscuro
  • Salida push-pull

Rendimiento excelente y fácil manejo

Sensor de horquilla con numerosas funciones y rendimiento excelente

Los sensores de horquilla WFE están integradas en una robusta carcasa ABS con bastidor estable de acero y ofrecen así un diseño sólido y resistente. Ofrece al usuario numerosas características excepcionales, como una elevada frecuencia de conmutación, la detección de objetos muy pequeños (MDO), una salida push-pull, la conmutación de claro a oscuro y otras muchas. Además, los sensores de horquilla WFE son muy fáciles de usar. No son necesarias la configuración ni la alineación para la puesta en servicio.

Dado que emisor y el receptor se encuentran en la misma carcasa, no se requiere una laboriosa alineación. Las tareas de detección pueden así prepararse y concluirse de forma rápida y sencilla.

Manipulación tan sencilla como las aplicaciones Plug-&-Play

Diferentes variantes disponibles

Diferentes anchos de horquilla para todos los tipos de instalación posibles

Los anchos de horquilla disponibles van desde 30 mm a 180 mm para dar respuesta a distintas necesidades de instalación. Esto proporciona total flexibilidad y libertad en el diseño de las máquinas, además de una sencilla instalación. Distintos ámbitos de aplicación son posibles gracias al ajuste de la sensibilidad y a la conmutación en claro/oscuro.

Los sensores de horquilla WFE disponen de conmutación en claro/oscuro y ajuste de la sensibilidad. Además, cuentan con versiones en los que no se requiere realizar ningún tipo de ajuste.

Gracias a la conexión M8 de 3 polos y los cables correspondientes, se dispone de opciones flexibles de conexión

Total flexibilidad gracias a los diferentes anchos de horquilla, conmutadores reguladores y tipos de conexión

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Anchura de la horquilla30 mm ... 180 mm
    Profundidad de la horquilla40 mm ... 120 mm
    MDO0,5 mm
    Fuente de luzLED rojo
    Frecuencia de conmutación5 kHz
    Tiempo de respuesta100 µs
    Tipo de conexión

    Cable con extremo abierto, de 3 hilos 2 m

    Conector M8 de 3 polos

    Funciones IO-Link
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas