Sensores de horquilla
WF

El especialista en aplicaciones de alta velocidad

Ventajas para el cliente

  • El rápido tiempo de respuesta y la alta resolución aseguran una detección fiable incluso con objetos a velocidades muy elevadas
  • Insensibilidad a la luz ambiental gracias a la salida de luz infrarroja
  • Ajuste sencillo mediante IO-Link, tecla de aprendizaje o teclas +/-
  • Montaje flexible gracias a la gran selección de tamaños de horquilla
  • Carcasa de aluminio estable para aplicaciones en entornos industriales exigentes
  • Mediante la función IO-Link o el aprendizaje externo se puede adaptar el umbral de detección durante el proceso, lo que aumenta la seguridad del proceso
  • Acceso sencillo a la información del PLC mediante IO-Link

Visión general

El especialista en aplicaciones de alta velocidad

Los sensores de horquilla WFnext se aplican en la detección de etiquetas, marcas o pliegos dobles, así como en la detección de orificios, bordes y objetos diversos. Gracias a sus características de diseño, el sensor y el receptor están integrados en la misma carcasa, con lo que no es necesario realizar ningún tipo de ajuste. Solo es necesario seleccionar un ancho de horquilla fijo entre 2 y 120 mm y la profundidad de horquilla adecuada entre 40, 60 o 95 mm, montar el sensor y listo. Gracias a un tiempo de respuesta muy corto y a su fina resolución, los sensores de horquilla WFnext de SICK detectan también objetos pequeños y planos transportados a alta velocidad.

Lo más destacado
  • Salida de luz infrarroja
  • Ajuste sencillo y preciso del umbral de conmutación mediante IO-Link, tecla de aprendizaje o teclas +/-
  • Tiempo de respuesta corto: 100 μs
  • Salida conmutada PNP y NPN
  • Conmutación claro/oscuro programable
  • Carcasa de aluminio estable con tipo de protección IP 65
  • Sensor inteligente con interfaz IO-Link integrada

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Principio funcionalPrincipio de detección óptico
    Anchura de la horquilla2 mm ... 225 mm
    Profundidad de la horquilla40 mm ... 95 mm
    MDO0,2 mm
    Fuente de luz

    LED, infrarrojos, Luz infrarroja

    LED, infrarrojos, Luz infrarroja 1)

    LED, infrarrojos, Luz infrarroja 2)

    Frecuencia de conmutación

    10 kHz 3)

    15 kHz 3)

    10 kHz 4)

    0,5 kHz 4)

    Tiempo de respuesta

    100 µs

    46 µs 5)

    50 µs 5)

    30 µs 5)

    1 ms 5)

    Modo de conmutaciónConmutación en claro/oscuro programable mediante tecla / Conmutación en claro/oscuro programable mediante polarización inversa
    Tipo de conexión

    Conector M8 de 4 polos

    Cable de 4 hilos 0,2 m

    Cable con extremo abierto 300 mm

    Cable de 4 hilos 2 m

    Funciones IO-Link– / ✔,

    Standard
    advanced
    Funciones avanzadas

    Contador de alta velocidad + supresión de rebotes descentralizada

    Medición de tiempo + supresión de rebotes descentralizada

    • 1) Luz constante.
    • 2) Pulsante.
    • 3) Con una relación claro/oscuro de 1:1.
    • 4) Con una relación claro/oscuro de 1:1, sin escala de temporizaciones.
    • 5) Duración de la señal con carga óhmica.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas