Visión general
Elegante, inteligente y de manejo intuitivo: solución universal para la detección de etiquetas
El pequeño e innovador sensor de horquilla UFS de SICK permite una instalación en poco espacio, por ejemplo directamente en el borde de dispensación de una etiquetadora. Gracias a la tecnología ultrasónica, el UFS detecta con fiabilidad distintas etiquetas sobre el material de soporte, independientemente de su color, patrón, rotulación, brillo o transparencia. Detecta sin errores incluso los huecos más pequeños entre etiquetas de solo 1 mm. En un vistazo podemos consultar en la pantalla su reserva de funcionamiento actual. La interfaz de comunicación IO-Link abre además numerosas opciones, como el ajuste de precisión, análisis y monitorización, por ejemplo para la notificación automática de una rotura de banda, así como el aprendizaje y ajustar el sensor durante el proceso.
Lo más destacado
- Pequeña carcasa con el soporte inferior de reducido tamaño (5,5 mm de altura)
- Detecta numerosos tipos de etiquetas y láminas, también en materiales transparentes
- Registra distancias entre etiquetas a partir de 1 mm
- Muestra la calidad del aprendizaje y la reserva de funcionamiento
- Sensor inteligente con interfaz IO-Link integrada