Visión general
La elección clara para la detección de etiquetas transparentes
El sensor de horquilla de ultrasonidos UF detecta con fiabilidad etiquetas y materiales de soporte con independencia del diseño de impresión, de la transparencia y de las características de la superficie. Entre sus aplicaciones incluye la detección de etiquetas transparentes sobre materiales de soporte igualmente transparentes, la detección de etiquetas con diferentes diseños de impresión o la diferenciación de materiales de una o dos capas. El UF puede distinguir entre etiquetas situadas a apenas 2 mm de distancia entre sí en una cinta adhesiva. Un alto nivel de exactitud de posicionamiento y tiempos de respuesta cortos convierten a este sensor de horquilla en un dispositivo idóneo para casi cualquier entorno. Su carcasa de aluminio pequeña y compacta permite el uso también en entornos reducidos. El proceso de ultrasonidos del UF se basa en la atenuación de la señal, un proceso en el que el grosor de un material determina el grado en el que un sensor absorbe las ondas del sonido.
Lo más destacado
- Detección de etiquetas transparentes, opacas o estampadas
- Sin influencias de colores metalizados
- Tiempo de respuesta: 250 µs
- Ajuste sencillo y preciso del umbral de conmutación mediante tecla teach-in o teclas +/-
- Carcasa de aluminio estable con tipo de protección IP 65