La solución universal que detecta incluso materiales brillantes y con alto nivel de transparencia
El innovador sensor de horquilla de ultrasonido UFS destaca por su pequeña carcasa, su interfaz IO-Link y su indicador de reserva de potencia en forma de barras. Además de la detección de objetos muy transparentes y etiquetas brillantes, el UFS es también indicado para la detección de roturas de banda, empalmes y doble capa.
Idóneos para el proceso de etiquetado: los sensores de horquilla de SICK para el reconocimiento de etiquetas
Los sensores de horquilla UFS y WFS han sido especialmente diseñados para el proceso de etiquetado y pueden montarse directamente en el borde del dispensador. Mientras que el WFS funciona a la perfección con altas velocidades de cinta, el UFS detecta incluso las etiquetas ya impresas, muy transparentes o brillantes, así como los materiales de soporte, con toda fiabilidad.
La barrera fotoeléctrica de horquilla WFE, gracias a sus opciones de ajuste, su robusta carcasa y su gran selección de anchos de horquilla es indicada para numerosas aplicaciones: desde el posicionamiento de piezas de la carrocería hasta el control de nivel de piezas pequeñas en recipientes o incluso la detección de agujas de jeringuillas.
El sensor de doble horquilla de SICK: la solución universal para el posicionamiento de lanzaderas
La horquilla doble WFM36 es una solución a medida que se utiliza en intralogística para el posicionamiento de lanzaderas en estanterías. Como respuesta a la alta variación de sistemas en el mercado, SICK ofrece una carcasa cuyas dimensiones se adaptan a sus necesidades.
Detección de piezas muy pequeñas y transparentes, así como posicionamiento preciso
Los sensores de horquilla WFL con su haz de luz láser de alta precisión detectan tanto los objetos muy pequeños como los objetos transparentes. Estos sensores impresionan por sus cortos tiempos de respuesta y su muy alta resolución, lo que les otorga una elevada exactitud de posicionamiento. Su especialidad es la detección de objetos especialmente pequeños, tales como agujas o alambres.
Emisor y receptor en una sola carcasa. Un sensor, muchas ventajas.
Los sensores de horquilla incluyen emisor y receptor en una misma carcasa, por lo que no es necesario dedicar tiempo a las complicadas tareas de alineación. El emisor y el receptor están perfectamente alineados entre sí, lo que garantiza una alta seguridad en los procesos. Además, las barreras fotoeléctricas de horquilla son insensibles a la luz artificial. Gracias a la combinación de emisor y receptor en una sola carcasa, los sensores de horquilla se montan rápida y fácilmente y están listos para su uso. No se necesitan accesorios de montaje por separado, la conexión eléctrica se reduce a un solo dispositivo. La amplia variedad de tamaños de horquilla, el sencillo montaje y la especialmente alta seguridad de procesos son solo algunas de las ventajas de los sensores de horquilla de SICK. Entre sus aplicaciones habituales se encuentran la detección de etiquetas y de objetos con tamaños y características muy distintos.
Los sensores de horquilla reúnen el sistema unidireccional en una sola carcasa. De esta forma deja de ser necesario el complejo proceso de alineación del emisor y el receptor.
En comparación con las unidad de emisión-recepción convencionales aisladas, el montaje de los sensores de horquilla es más sencillo pues se reduce a un solo dispositivo.
Gracias a su gran variedad en tamaños de carcasa, los sensores de horquilla se adaptan a casi cualquier aplicación.
Sistemas unidireccionales en un diseño de horquilla: montaje rápido y sencillo y perfecta alineación entre emisor y receptor para una alta seguridad de proceso en la detección de objetos y de etiquetas.
Detección de etiquetas rápida y universal
Etiquetas transparentes, brillantes y metálicas, material de soporte blanco, opaco y de color; láminas finas; lámina sobre lámina, papel sobre papel: las máquinas etiquetadoras modernas deben funcionar con una gran variedad de propiedades de los materiales y características ópticas. Los sensores de horquilla de SICK son la solución perfecta a este problema. Los sensores de horquilla ópticos detectan, por ejemplo, etiquetas opacas con fiabilidad, incluso con altas velocidades de proceso. Los sensores de horquilla de ultrasonido son la elección perfecta para etiquetas y material de soporte de óptica exigente, ya que los sensores detectan con independencia del color, la rotulación, el patrón, el grado de transparencia y el nivel de brillo. Los sensores de horquilla WFS y UFS se han diseñado especialmente para el proceso de etiquetado y pueden montarse directamente en el borde del dispensador.
Las altas velocidades no son ningún problema para la barrera fotoeléctrica de horquilla WFS.
Incluso las etiquetas y materiales de soporte muy transparentes y brillantes son detectados con fiabilidad por el sensor de horquilla de ultrasonido UFS.
Los especialistas en el proceso de etiquetado: WFS y UFS.
La detección objetos hecha rápida, sencilla y precisa
Los sensores de horquilla para la detección de objetos de SICK se pueden utilizar en numerosas aplicaciones. Además de la sencilla detección de presencia de objetos para el control de procesos, las barreras fotoeléctricas de horquilla se emplean también para otras funciones, como el recuento de objetos, la detección de niveles previamente definidos, el registro de alturas definidas de objetos o de componentes que faltan en módulos, o la detección de agujeros y huecos. Los sensores de horquilla de SICK están equipados con distintas fuentes de luz (LED infrarrojo, LED de luz roja o luz láser). Debido a los distintos anchos de horquilla, los sensores son adecuados para diversos tamaños de objetos y espacios y, con ello, para numerosas aplicaciones.
Detección de objetos en aplicaciones de alta velocidad con los rápidos sensores WF.
Detección de piezas muy pequeñas y transparentes y posicionamiento preciso gracias a la luz láser de alta precisión del WFL.
Plug & play: WFM y WFE se utilizan directamente, sin necesidad de aprendizaje.
Pequeños o grandes, transparentes u opacos, rápidos o precisos: la amplia gama de sensores de horquilla de SICK ofrece la solución adecuada para la detección de un gran número de tipos de objetos.