Contacto
Comentarios

Sensores de guiado magnéticos

Sensores de guiado magnéticos

Los sensores de guiado magnéticos guían vehículos de transporte sin conductor y plataformas móviles usando una pista magnética. Los sensores son insensibles a influencias del entorno tales como luz artificial fuerte, atmósfera de condensación o contaminación. La información de la ruta y las órdenes del vehículo pueden codificarse de forma fácil y flexible mediante marcas.

1 resultados:

Gama de productos MLS
El sensor para el guiado magnético
  • Detección de líneas magnéticas para el guiado
  • Detección de desviadores: hasta 3 pistas simultáneamente
  • Resolución de 1 mm, precisión de repetición de 1 mm
  • Interfaz CANopen
  • Detección de marcas de control
  • IP 65, IP 67, IP 68
  • Temperatura ambiente de –20 °C ... +70 °C
  • Variantes con campos de medición de entre 100 mm y 1.000 mm
Arriba