Visión general
Sencillamente genial: medición del nivel en materiales a granel con radar de 80 GHz
El radar de irradiación libre LBR SicWave se emplea para la medición continua de nivel y funciona con todo tipo de sustancias sólidas. Es extremadamente resistente a las interferencias externas, al polvo o a los sedimentos. Gracias a su tecnología de radar sin contacto de 80 GHz, el LBR SicWave puede ponerse en servicio con facilidad y no precisa de mantenimiento. Las más diversas opciones para el diseño de antenas, conexiones de proceso y carcasas aseguran la adaptación perfecta a cada aplicación. La comunicación HART y la conexión por WPAN simplifican el servicio y el diagnóstico en el dispositivo y lo preparan a la perfección para aplicaciones de la Industria 4.0.
Lo más destacado
- Radar de espacio abierto de 80 GHz con diferentes antenas
- Campo de medición: hasta 120 m
- Temperatura de proceso: −40 °C ... +200 °C
- Presión de proceso: −1 bar ... +20 bar
- Conexión de proceso: rosca, bridas, soportes especiales
- Carcasa: plástico (IP66 / IP67) o aluminio (IP66 / IP68)
- Con o sin pantalla y WPAN
- Certificados: Ex d, Ex ia, Ex ta