Contacto
Comentarios

Transfer óptico de datos

Transmisión óptica de datos: comunicación inalámbrica fácil

El sistema de transmisión de datos por infrarrojos ISD permite una comunicación inalámbrica. Sus aplicaciones típicas se encuentran en los transelevadores que se usan en la tecnología de almacenamiento y transporte de materiales para establecer una comunicación inalámbrica desde el vehículo a la unidad fija. Un sistema de transmisión óptica de datos está formado por una pareja de receptor y transmisor alineados ópticamente que pueden comunicarse bidireccionalmente a larga distancia. Esto es una alternativa sin desgaste, económica y de gran fiabilidad a los cables de arrastre.

Filtrar por:
200.0 m 300.0 m

2 resultados:

Resultado 1 - 2 de 2

Vista: Galería Lista
Gama de productos ISD300
Transmisión óptica de datos para grandes alcances de transmisión
  • Alcance de transmisión hasta 300 m
  • Velocidad de transmisión de datos hasta 2 Mbit/s configurable
  • Pantalla con gráfico para alineación fina
  • Ayuda óptica para alineación basta
  • Gran variedad de interfaces: PROFIBUS, Ethernet, DeviceNet, Modbus
Gama de productos ISD400
Comunicación inalámbrica de datos rápida y fácil
  • Interfaz PROFIBUS DP en el sistema ISD400 Core
  • Interfaz Fast Ethernet sin protocolo para ISD400 Pro
  • Fast Ethernet con una velocidad de transmisión de 100 Mbit/s para ISD400 Pro
  • Conexión y uso sin necesidad de abrir el dispositivo
  • Variante con calefacción para uso con temperaturas de hasta –40 °C

Resultado 1 - 2 de 2

Arriba