Contacto
Comentarios

Sensores de medición lineal

Nuevas vías en la tecnología de medición lineal

Los sensores de medición lineal de SICK disponen de tecnologías altamente innovadoras para medir sin contacto posiciones, velocidades y longitudes. El sistema basado en cámara de los sensores OLM detecta la posición actual utilizando una banda de código de barras montada. Esta actúa como referencia sobre la cual el sensor OLM se posiciona con precisión, dependiendo de la variante, en una longitud de hasta 10 km hasta de 0,15 mm, sin importar si la ruta de tránsito es lineal o curva.

Los sensores de la gama de productos OLV detectan longitudes y velocidades sirviéndose de la tecnología de láser Doppler. Esta tecnología permite mediciones de alta precisión sobre prácticamente cualquier material a velocidades de hasta 80 m/s y temperaturas de material de hasta 1.100 °C.

Filtrar por:

4 resultados:

Resultado 1 - 4 de 4

Vista: Galería Lista
Gama de productos OLM100 Hi
Gran rendimiento en una carcasa pequeña
  • Sistema de posicionamiento de código de barras de alta precisión basado en cámara
  • Se pueden implementar velocidades de proceso de hasta 10 m/s
  • Sin desgaste y sin necesidad de mantenimiento gracias a la tecnología de cámara
  • Resolución ajustable de hasta 0,1 mm
  • Posicionamiento inequívoco hasta 10.000 m
  • Carcasa de magnesio compacta extraordinariamente sólida
  • Amplia gama de interfaces: SSI, RS-422 y CANopen
  • Amplio rango de temperatura de servicio de entre –30 °C y +60 °C
Gama de productos OLM100
Gran flexibilidad en una carcasa pequeña
  • Sistema de posicionamiento de código de barras de alta precisión basado en cámara
  • Se pueden implementar velocidades de proceso de hasta 4 m/s
  • Sin desgaste y sin necesidad de mantenimiento gracias a la tecnología de cámara
  • Resolución ajustable de hasta 0,1 mm
  • Posicionamiento inequívoco hasta 10.000 m
  • Carcasa de magnesio compacta extraordinariamente sólida
  • Amplia gama de interfaces: SSI, RS-422, RS-485 y CANopen
  • Amplio rango de temperatura de servicio de entre –30 °C y +60 °C
Gama de productos OLM200
Posicionamiento innovador con buses de campo
  • Sistema de posicionamiento de código de barras de alta precisión basado en cámara
  • Se pueden implementar velocidades de proceso de hasta 10 m/s
  • Sin desgaste y sin necesidad de mantenimiento gracias a la tecnología de cámara
  • Resolución ajustable de hasta 0,1 mm
  • Salida de posición y velocidad, así como preavisos de fallo a través de interfaces de bus de campo
  • Amplio rango de temperatura de servicio de entre –30 °C y +60 °C
Gama de productos OLV
La nueva dimensión de la medición sin contacto de velocidades y longitudes
  • Medición de velocidades y longitudes sin contacto e independiente de los materiales
  • Sistema de medición permanentemente calibrado y sin necesidad de mantenimiento
  • Exactitud de medición de hasta ± 0,05% (en relación a la longitud total que se debe medir)
  • Distancia de trabajo: 120 mm (opcional, 240 mm)
  • Dimensiones compactas: 167 mm x 94 mm x 39 mm (L x AN x AL)
  • Carcasa robusta de aluminio
  • Peso: aprox. 1 kg
  • Manejo muy sencillo y puesta en servicio breve

  • Esta gama de productos está descatalogada
  • Comparar ahora
  • Seleccionar

Resultado 1 - 4 de 4

Arriba