Dispositivo eficiente y universal para mediciones precisas de la distancia
El sensor de medición de desplazamiento compacto OD2000 es una solución autónoma muy económica para la medición exacta de la distancia. Este sensor de uso universal está indicado para las más diversas aplicaciones con distancias de hasta 1.200 mm. Gracias a la triangulación de gran precisión, detecta incluso las más mínimas diferencias de altura en un rango de micras. Gracias a sus excelentes valores en cuanto a linealidad y repetibilidad, así como una frecuencia de medición de hasta 7,5 kHz, el OD2000 proporciona unos robustos datos de distancia en casi cualquier superficie. El sensor se integra con rapidez gracias al concepto “plug & play”. Además, se configura con toda comodidad mediante la pantalla OLED en el sensor o a través de la interfaz y software IO-Link.
Lo más destacado
Campo de medición grande de hasta 1.200 mm
Alta frecuencia de medición de hasta 7,5 kHz
Pantalla OLED para una fácil parametrización en el sensor
Interfaz IO-Link para la configuración, por ejemplo con SOPAS
Salida analógica configurable (mA/V) y salida digital
Clase de láser 1 y 2
Dispositivo autónomo, no requiere amplificador externo
Ventajas
La precisión se une a la calidad
Siempre que se trate de lograr la máxima precisión y calidad, SICK tiene la respuesta: tecnología de medición inteligente de expertos que se demuestra cada día en la industria. Un papel de pionero especial que se basa en largos años de experiencia y en nuestras innovaciones en la tecnología óptica de sensores. Garantizamos procesos eficientes y damos respuesta incluso a las tareas de medición más complejas. Ya se trate de determinar superficies, diámetros, grosores o anchuras, o de posicionar o medir objetos, nos aseguramos de que sus productos sean tan perfectos como desea. Puede obtener más información en www.sick.com/measurement-sensors
Un spot luminoso se proyecta sobre el objeto de medición. La luz reflejada se reproduce en un determinado ángulo sobre un receptor sensible a la luz. En base al ángulo entre la dirección de transmisión y recepción, con la ayuda de relaciones triangulares matemáticas (lat. triangulum: triángulo) se calcula a continuación la situación del objeto.
Perfecta integración de sistemas con IO-Link
El OD2000 ofrece tanto señal de salida digital como analógica. La comunicación punto a punto a través de la interfaz IO-Link convierte a este sensor de medición de desplazamiento en un dispositivo inteligente. Además de una elevada fiabilidad gracias a la transmisión de señal libre de fallos, esta tecnología destaca sobre todo por su potencial en la automatización de procesos. Las versátiles opciones de diagnóstico simplifican la monitorización de los sensores al tiempo que aumentan la disponibilidad en la producción.
Sustitución sencilla de dispositivos: La parametrización a través de IO-Link accede a datos existentes, lo que evita errores en los ajustes.Más opciones para la supervisión del estado:
Con los datos de proceso y diagnóstico ampliados, IO-Link proporciona una gran cantidad de información en tiempo real para conocer el estado del sensor.
Datos en tiempo real y precisos para la automatización: gracias a IO-Link, el OD2000 se comunica con el sistema y suministra datos de estado y de proceso que posibilitan el mantenimiento preventivo.
Conectar y listo - gracias al cambio de sensor "plug & play"
La parametrización directa a través de IO-Link y el software de configuración simplifican la integración, sobre todo para el montaje en puntos de difícil acceso. Si fuera necesario cambiar un sensor, el principio "plug & play" del OD2000 minimiza los tiempos de parada y el trabajo de los operarios en la instalación gracias al uso automatizado de los datos de parametrización. Además, el cambio de sensor en sí mismo es un juego de niños.
Fácil adaptación: La configuración del sensor es muy sencilla a través de la pantalla OLED para una medición precisa y fiable de la distancia, con independencia de la superficie y el color del objeto de medición.Integración rápida y cambio en un abrir y cerrar de ojos: La puesta en servicio se realiza en pocos pasos y sin más necesidad de ajustes gracias a su concepto de manejo intuitivo.Menos trabajo de cableado: IO-Link permite la transmisión de señales y la alimentación de energía a través de un solo cable.
Menos esfuerzo, más disponibilidad: gracias a su integración "plug & play" y a su transmisión automatizada de los datos de parametrización durante el cambio de sensor, el OD2000 minimiza los tiempos de parada en la producción.
Un sensor de medición de desplazamiento, incontables posibilidades
El OD2000 funciona sin problemas en casi cualquier aplicación. Gracias a su amplio alcance de hasta 1.200 mm, una frecuencia de medición de hasta 7,5 kHz y una alta exactitud de medición incluso en el rango de los micrómetros, el OD2000 constituye la solución universal para tareas de medición exigentes en el entorno industrial. El sensor está indicado para distintas tareas de posicionamiento en la producción y el montaje, si bien donde despliega todo su potencial de rendimiento es en la medición precisa en aplicaciones de calidad.
Control total, O para los trabajos de posicionamiento con guiado robótico, o el montaje de placas de circuito impreso en la industria electrónica.Alta precisión, O para la medición de cantos muertos y grosores de tablero en la industria maderera.Calidad fiable, P. ej. en el bobinado de células en el control de lámina restante.
Un todoterreno económico: el OD2000 es la solución ideal para un amplio espectro de trabajos que requieren un alto rendimiento con presupuestos ajustados.