Sensores de medición de desplazamiento
OD Mini / OD Mini Pro

OD1-B035H15A15
6054083
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Mecánica/Electrónica
      Tensión de alimentación VSCC 12 V (–5%) ... CC 24 V (+10%)
      Consumo de energía≤ 1,92 W 1)
      Tiempo de precalentamiento≤ 5 min
      Material de la carcasaAcero inoxidable
      Material de la pantalla frontalPlástico (PPSU)
      Tipo de conexiónCable con conector macho, M12, 5 polos, 30 cm
      IndicadorIndicador de 7 segmentos de cuatro dígitos (así como 4 indicadores de estado LED)
      Elementos de mando4 botones
      Peso70 g
      Dimensiones (An x Al x Pr)17,8 mm x 44,4 mm x 31 mm
      Grado de protecciónIP67
      Clase de protecciónIII
      • 1) Sin carga, con intensidad de salida analógica.
    • Rendimiento
      Margen de medida20 mm ... 50 mm
      Objeto de mediciónObjetos naturales
      Precisión de repetición6 µm 1) 2)
      Linealidad± 30 µm 3)
      Tiempo de respuesta≥ 2 ms 4)
      Frecuencia de medición≤ 2 kHz
      Tiempo de salida≥ 0,5 ms
      Fuente de luzLáser rojo
      Luz roja visible
      Clase de láser1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) 5)
      Medida tamaño del punto de luz (distancia)800 µm x 450 µm (35 mm)
      Función adicional:Ajuste de valor promedio 1 … 512x, Adaptación automática o manual de la sensibilidad, Modo de conmutación: ventana (Wnd), Modo de conmutación: distancia al objeto (DtO), Modo de conmutación: objeto entre el sensor y el fondo (ObSB), Entrada multifunción: láser off/aprendizaje externo/disparo
      • 1) Ajuste del valor promedio: 512.
      • 2) Condiciones generales constantes.
      • 3) Medición con el 90% de reflectancia (cerámica, blanca).
      • 4) Con ajuste de la sensibilidad fijo y ajuste de valor promedio = 1. Con sensibilidad automática e índice de medición 500 µs: 2 ... 7,5 ms de tiempo de respuesta/tasa de medición 1.000 µs: 4 ... 15 ms de tiempo de respuesta.
      • 5) Longitud de onda: 655 nm, máx. rendimiento: 390 µW (clase de láser 1) / < 1 mW (clase de láser 2).
    • Interfaz
      Serie✔ , RS-485
      PROFIBUS DP
      Tipo de integración en el bus de campoOpcional, a través de unidad de evaluación externa AOD1 y pasarela WI180C-PB
      Salida digital
      Número1 ... 3 1)
      TipoPNP/NPN, seleccionable
      Salida analógica
      Número1 1)
      TipoSalida de corriente
      Corriente4 mA ... 20 mA, ≤ 300 Ω
      • 1) Opcional, a través de unidad de evaluación (AOD1).
    • Datos de ambiente
      Temperatura ambiente durante el funcionamiento–10 °C ... +50 °C
      Temperatura ambiente de almacenamiento–20 °C ... +60 °C
      Humedad relativa del aire mín. (sin condensación)35 %
      Humedad relativa del aire máx. (sin condensación)95 %
      Desviación de temperatura± 0,08 % FS/K (FS = Full Scale = campo de medición del sensor)
      Típ. insensibilidad a la luz artificial

      Luz extraña: ≤ 3.000 lx

      Luz solar: ≤ 10.000 lx

      Resistencia a oscilaciones10 Hz ... 55 Hz (Amplitud 1,5 mm, ejes x, y, z, 2 horas en cada caso)
      Resistencia contra choques50 G (ejes x, y, z, 3 veces en cada caso)
    • Notas generales
      Nota para su usoEl cabezal sensor puede usarse en combinación con la unidad de evaluación AOD1 o como sistema autónomo a través de RS-485
      IndicaciónNo está libre de sustancias que perturban la impregnación de pintura.
    • Clasificaciones
      eCl@ss 5.027270801
      eCl@ss 5.1.427270801
      eCl@ss 6.027270801
      eCl@ss 6.227270801
      eCl@ss 7.027270801
      eCl@ss 8.027270801
      eCl@ss 8.127270801
      eCl@ss 9.027270801
      eCl@ss 10.027270801
      eCl@ss 11.027270801
      eCl@ss 12.027270916
      ETIM 5.0EC001825
      ETIM 6.0EC001825
      ETIM 7.0EC001825
      ETIM 8.0EC001825
      UNSPSC 16.090141111613

    Dibujos técnicos

    OD1-B035H15A15
    Esquema de dimensiones Carcasa de acero inoxidable
    OD1-B035H15A15
    Tipo de conexión
    OD1-B035H15A15
    Esquema de conexión
    OD1-B035H15A15
    Posibilidades de ajuste
    OD1-B035H15A15
    Linealidad