- Página de inicio
- Gama de productos
- Sensores de distancia
- Sensores de medición de desplazamiento
- OD Mini
- OD1-B015C05A14
Sensores de medición de desplazamiento
OD Mini / OD Mini Pro
OD1-B015C05A14
6050521
-
Datos técnicos
-
Descargas
-
Accesorios
-
Aplicaciones
-
Vídeos
-
Servicio de asistencia técnica y asesoramiento
-
Datos aduaneros
-
- Mecánica/Electrónica
Tensión de alimentación VS CC 12 V (–5%) ... CC 24 V (+10%) Consumo de energía ≤ 1,92 W 1) Tiempo de precalentamiento ≤ 5 min Material de la carcasa Metal (Aluminio) Material de la pantalla frontal Plástico (PPSU) Tipo de conexión Conector macho, M8 de 4 polos Indicador Indicador de 7 segmentos de cuatro dígitos (así como 4 indicadores de estado LED) Elementos de mando 4 botones Peso 40 g Dimensiones (An x Al x Pr) 17,8 mm x 44,4 mm x 31 mm Grado de protección IP67 Clase de protección III - 1) Sin carga, con intensidad de salida analógica.
- Rendimiento
Margen de medida 10 mm ... 20 mm Objeto de medición Objetos naturales Precisión de repetición 1 µm 1) 2) Linealidad ± 10 µm 3) Tiempo de respuesta ≥ 2 ms 4) Frecuencia de medición ≤ 2 kHz Tiempo de salida ≥ 0,5 ms Fuente de luz Láser rojo
Luz roja visibleClase de láser 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) 5) Medida tamaño del punto de luz (distancia) 700 µm x 500 µm (15 mm) Función adicional: Ajuste de valor promedio 1 … 512x, Adaptación automática o manual de la sensibilidad, Modo de conmutación: ventana (Wnd), Modo de conmutación: distancia al objeto (DtO), Modo de conmutación: objeto entre el sensor y el fondo (ObSB), Entrada multifunción: láser off/aprendizaje externo/disparo - 1) Ajuste del valor promedio: 512.
- 2) Condiciones generales constantes.
- 3) Medición con el 90% de reflectancia (cerámica, blanca).
- 4) Con ajuste de la sensibilidad fijo y ajuste de valor promedio = 1. Con sensibilidad automática e índice de medición 500 µs: 2 ... 7,5 ms de tiempo de respuesta/tasa de medición 1.000 µs: 4 ... 15 ms de tiempo de respuesta.
- 5) Longitud de onda: 655 nm, máx. rendimiento: 390 µW (clase de láser 1) / < 1 mW (clase de láser 2).
- Interfaz
Serie ✔ , RS-485 PROFIBUS DP ✔ Tipo de integración en el bus de campo Opcional, a través de unidad de evaluación externa AOD1 y pasarela WI180C-PB Salida digital Número 1 ... 3 1) Tipo PNP/NPN, seleccionable Salida analógica Número 1 1) Tipo Salida de corriente Corriente 4 mA ... 20 mA, ≤ 300 Ω - 1) Opcional, a través de unidad de evaluación (AOD1).
- Datos de ambiente
Temperatura ambiente durante el funcionamiento –10 °C ... +50 °C Temperatura ambiente de almacenamiento –20 °C ... +60 °C Humedad relativa del aire mín. (sin condensación) 35 % Humedad relativa del aire máx. (sin condensación) 95 % Desviación de temperatura ± 0,08 % FS/K (FS = Full Scale = campo de medición del sensor) Típ. insensibilidad a la luz artificial Luz extraña: ≤ 3.000 lx
Luz solar: ≤ 10.000 lx
Resistencia a oscilaciones 10 Hz ... 55 Hz (Amplitud 1,5 mm, ejes x, y, z, 2 horas en cada caso) Resistencia contra choques 50 G (ejes x, y, z, 3 veces en cada caso)
- Notas generales
Nota para su uso El cabezal sensor puede usarse en combinación con la unidad de evaluación AOD1 o como sistema autónomo a través de RS-485 Indicación No está libre de sustancias que perturban la impregnación de pintura.
- Clasificaciones
eCl@ss 5.0 27270801 eCl@ss 5.1.4 27270801 eCl@ss 6.0 27270801 eCl@ss 6.2 27270801 eCl@ss 7.0 27270801 eCl@ss 8.0 27270801 eCl@ss 8.1 27270801 eCl@ss 9.0 27270801 eCl@ss 10.0 27270801 eCl@ss 11.0 27270801 eCl@ss 12.0 27270916 ETIM 5.0 EC001825 ETIM 6.0 EC001825 ETIM 7.0 EC001825 ETIM 8.0 EC001825 UNSPSC 16.0901 41111613
-
-
-
-
-