Sensores de medición de desplazamiento
OC Sharp

Técnica de medición confocal cromática para la máxima precisión

Ventajas para el cliente

  • Tecnología de medición sin contacto y rápida (hasta 4.000 Hz) que garantiza la calidad del producto directamente durante el proceso de fabricación
  • Los resultados de medición fiables, con independencia del material y de la luminosidad, ofrecen la máxima disponibilidad
  • Solución económica para la medición del espesor de los materiales transparentes, ya que únicamente es necesario un sensor
  • Un punto de luz muy pequeño permite hacer mediciones hasta ahora imposibles de realizar por triangulación láser o con palpadores mecánicos en objetos muy pequeños y en cavidades muy pequeñas (p. ej., VIA)
  • Una tecnología de medición sin contacto, sin desgaste y sin necesidad de calibración significa costes de mantenimiento reducidos
  • La configuración del sensor con la ayuda del cómodo software OC Sharp ahorra tiempo y dinero

Visión general

Técnica de medición confocal cromática para la máxima precisión

El OC Sharp es un sensor de distancia óptico de gran precisión que se basa en la tecnología de medición confocal cromática. Esta tecnología de medición hace posible una medición con precisión nanométrica sobre diversos materiales, desde negro hasta transparente. Simultáneamente es posible medir el espesor, por ejemplo, del vidrio. Esta tecnología de medición utiliza un cabezal sensor pasivo sin elementos electrónicos, lo que permite hacer una medición fiable y sin influencias de perturbaciones (p. ej., CEM).

Lo más destacado
  • Numerosos rangos de medición desde 600 µm hasta 12 mm
  • Tecnología de detección confocal cromática para la máxima fiabilidad y precisión
  • Elevadas frecuencias de medición de hasta 4.000 Hz
  • Medición fiable sobre diversos materiales y colores
  • Medición del espesor de materiales transparentes con un único cabezal sensor (cromática confocal para espesores de capa a partir de 30 µm e interferométrica para espesores de capa a partir de 3 µm).
  • Punto de luz muy pequeño para medir los objetos más pequeños
  • Configuración cómoda con el software OC Sharp

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Margen de medida6,2 mm ... 60 mm
    Linealidad± 1 nm ... ± 200 nm
    Tiempo de respuesta≥ 0,5 ms
    Frecuencia de medición32 ... 4.000 Hz
    Tipo de luzLED blanco
    Serie✔ , RS-232, RS-422
    USB
    Salida analógica
    Número2
    TipoSalida de tensión
    Temperatura ambiente durante el funcionamiento+5 °C ... +50 °C
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas