- Página de inicio
- Gama de productos
- Sensores de distancia
- Sensores de media distancia
- Dx35
- DT35S-B15551
Sensores de distancia seguros
DT35-S / Dx35 / DT35-S
DT35S-B15551
1122103
-
Datos técnicos
-
Descargas
-
Accesorios
-
Vídeos
-
Servicio de asistencia técnica y asesoramiento
-
Datos aduaneros
-
- Mecánica/Electrónica
Tensión de alimentación VS C.c. 19,2 V ... 26,4 V 1) Ondulación ≤ 5 vss 2) Consumo de energía ≤ 1,7 W 3) Tiempo de inicialización ≤ 500 ms Tiempo de precalentamiento ≤ 20 min Material de la carcasa Plástico (ABS/PC) Material de la pantalla frontal Plástico (PMMA) Tipo de conexión Conector macho, M12, 5 polos Indicador LEDs Peso 65 g Dimensiones (An x Al x Pr) 32 mm x 58,67 mm x 42,7 mm Grado de protección IP67 Clase de protección III Seguridad eléctrica IEC 61010-1 (ed. 3) - 1) Valores límite, protegido contra polarización inversa. Funcionamiento en red protegida contra cortocircuito (máx. 8 A).
- 2) No se deben sobrepasar por defecto o por exceso las tolerancias de UV.
- 3) Sin carga, con +20 °C.
- Características técnicas de seguridad
Categoría B (EN ISO 13849-1:2015) Performance Level PL b (EN ISO 13849-1:2015) Parámetros orientados a la seguridad MTTFd EN ISO 13849, 82 años 1) DCavg 0 % 2) DCavg 60 % 3) Clase de rendimiento SRS/SRSS B (IEC TS 62998-1:2019) TM (tiempo de uso) 20 años (EN ISO 13849-1:2015) 4) Tiempo de inactividad máximo anual acumulado < 5 min (IEC TS 62998-1) Certificados de conformidad EN ISO 13849-1:2015, IEC TS 62998-1:2019, EN ISO 13842:2014, ANSI/ITSDF B56.5:2012 - 1) A 50 °C de temperatura ambiente.
- 2) Sin equipo externo de pruebas o diagnóstico.
- 3) Con equipo externo de pruebas o diagnóstico.
- 4) 10 años a 50 °C de temperatura ambiente.
- Rendimiento
Campo de medición orientado a la seguridad 50 mm ... 8.500 mm, 90% de reflectancia 1)
50 mm ... 4.500 mm, 20 % de reflexión difusa
50 mm ... 3.000 mm, 10 % de reflexión difusa
50 mm ... 2.000 mm, 6% de reflectancia
Objeto de medición Objetos naturales Resolución 1 mm Error sistemático < 25 mm 2) Error estadístico < 25 mm 2) 3) Tiempo de respuesta 15 ms ... 50 ms 4) 5) Fuente de luz Láser rojo 6)
Luz roja visibleClase de láser 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) Medida tamaño del punto de luz (distancia) 15 mm x 15 mm (con 2 m) Función adicional: Velocidad regulable: “Slow” y “Medium”, Salida analógica memorizable e invertible, Salida Q2 reversible: salida de corriente / salida digital, Modos de conmutación: distancia al objeto (DtO), ventana de conmutación u objeto entre sensor y fondo (ObSB), salida digital memorizable, Entrada multifunción: láser apagado/desactivado - 1) Con ajuste de velocidad lento (Slow). Desde el origen de la medición hasta una distancia de 50 mm no se detecta ningún objeto.
- 2) 6% ... 90% de reflectancia.
- 3) Corresponde a 4,4 σ.
- 4) En función de la velocidad y la interfaz definidas.
- 5) Inserción lateral del objeto en el campo de medición.
- 6) Longitud de onda: 658 nm; potencia máx.: 250 mW; duración del impulso: 4 ns; grado de exploración: 1/500.
- Interfaz
IO-Link ✔ , V1.1 Función Datos de proceso Velocidad de transmisión de datos 38,4 kbit/s (COM2) Salida digital Número 1 ... 2 1) 2) Tipo En contrafase: PNP/NPN Función Salida Q2 reversible: salida analógica/salida digital Intensidad máxima de salida IA ≤ 100 mA Salida analógica Número 1 Tipo Salida de corriente Corriente 4 mA ... 20 mA, ≤ 450 Ω Resolución 12 bit Entrada multifunción (MF) 1 x 3) Histéresis 10 mm
25 mm
50 mm
Interfaz de configuración de parámetros SOPAS ET 4) - 1) Salida Q protegida contra cortocircuito.
- 2) Caída de tensión < 3 V.
- 3) Tiempo de respuesta ≤ 60 ms.
- 4) Accesorio adicional maestro SiLink2 requerido.
- Datos de ambiente
Autorización para tipo de equipo de radio EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
Temperatura ambiente durante el funcionamiento –25 °C ... +50 °C, Uv ≤ 24 V Temperatura ambiente de almacenamiento –40 °C ... +75 °C Humedad relativa del aire máx. (sin condensación) ≤ 95 % Desviación de temperatura 0,5 mm/K Típ. insensibilidad a la luz artificial Radiación directa: 3.000 lx
Radiación indirecta: 40.000 lx
Resistencia a oscilaciones EN 60068-2-6, EN 60068-2-64 Resistencia contra choques EN 60068-2-27
- Clasificaciones
eCl@ss 5.0 27270801 eCl@ss 5.1.4 27270801 eCl@ss 6.0 27270801 eCl@ss 6.2 27270801 eCl@ss 7.0 27270801 eCl@ss 8.0 27270801 eCl@ss 8.1 27270801 eCl@ss 9.0 27270801 eCl@ss 10.0 27270801 eCl@ss 11.0 27270801 eCl@ss 12.0 27270916 ETIM 5.0 EC001825 ETIM 6.0 EC001825 ETIM 7.0 EC001825 ETIM 8.0 EC001825 UNSPSC 16.0901 41111613
-
-
-
-