- Página de inicio
- Gama de productos
- Sensores de distancia
- Sensores de media distancia
- Dx35
- DR35-B15522
Sensores de media distancia
Dx35 / DR35
DR35-B15522
1057659
Normalmente disponible en 3 semanas
-
Datos técnicos
-
Descargas
-
Accesorios
-
Vídeos
-
Servicio de asistencia técnica y asesoramiento
-
Datos aduaneros
-
- Mecánica/Electrónica
Tensión de alimentación VS C.c. 12 V ... 30 V 1) 2) Ondulación ≤ 5 vss 3) Consumo de energía ≤ 1,7 W 4) Tiempo de inicialización ≤ 500 ms Tiempo de calentamiento ≤ 20 min Material de la carcasa Plástico (ABS/PC) Material de la pantalla frontal Plástico (PMMA) Tipo de conexión Conector macho, M12, 5 polos Indicador LEDs Peso 65 g Dimensiones (An x Al x Pr) 32 mm x 58,67 mm x 42,7 mm Grado de protección IP65
IP67
Clase de protección III - 1) Valores límite, protegido contra polarización inversa. Funcionamiento en red protegida contra cortocircuito (máx. 8 A).
- 2) Si se usa IO-Link: Uv > 18 V.
- 3) No se deben sobrepasar por defecto o por exceso las tolerancias de UV.
- 4) Sin carga, con +20 °C.
- Rendimiento
Margen de medida 200 mm ... 35.000 mm, sobre lámina de reflexión “Diamond Grade” 1) Objeto de medición Reflector Resolución 0,1 mm Precisión de repetición ≥ 0,5 mm 2) 3) Exactitud Typ. ± 15 mm 3) Tiempo de respuesta 2,5 ms ... 96,5 ms, 2,5 ms / 6,5 ms / 12,5 ms / 24,5 ms / 96,5 ms 4) 5) Frecuencia de conmutación 333 Hz / 100 Hz / 50 Hz / 25 Hz / 6 Hz 4) 5) Tiempo de salida 1 ms ... 32 ms, 1 ms / 2 ms / 4 ms / 8 ms / 32 ms 4) 6) Fuente de luz Láser rojo 7)
Luz roja visibleClase de láser 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) Medida tamaño del punto de luz (distancia) 15 mm x 15 mm (con 2 m) Función adicional: Velocidad ajustable: superrápido ... superlento, Modos de conmutación: distancia a la lámina reflectora (DtR), ventana de conmutación (Wnd) u objeto entre sensor y fondo (ObSB), Salida digital programable e invertible, Entrada multifunción: láser off/aprendizaje externo/desactivada, Restablecimiento de los ajustes de fábrica Vida útil media del láser (con 25 °C) 100.000 h - 1) Véanse las curvas características de repetibilidad.
- 2) Corresponde a 1 σ.
- 3) Sobre lámina de reflexión “Diamond Grade”.
- 4) En función de la velocidad ajustada: superrápido ... superlento.
- 5) Inserción lateral del objeto en el campo de medición.
- 6) Modificación continua de la distancia al objeto en el campo de medición.
- 7) Longitud de onda: 658 nm; potencia máx.: 120 mW; duración del impulso: 3 ns; grado de exploración: 1/250.
- Interfaz
IO-Link ✔ , IO-Link V1.1 Función Datos de proceso, Configuración de parámetros, Diagnóstico Velocidad de transmisión de datos 38,4 kbit/s Salida digital Número 2 1) 2) Tipo En contrafase: PNP/NPN Función Salida Q2 reversible: salida digital / Q1 no / desactivada Intensidad máxima de salida IA ≤ 100 mA Entrada multifunción (MF) 1 x 3) Histéresis 0 mm ... 34.950 mm 4) - 1) Salida Q protegida contra cortocircuito.
- 2) Caída de tensión < 3 V.
- 3) Tiempo de respuesta ≤ 60 ms.
- 4) Configurable mediante IO-Link.
- Datos de ambiente
Temperatura ambiente durante el funcionamiento –30 °C ... +55 °C, Uv ≤ 24 V Almacenamiento a temperatura ambiente –40 °C ... +75 °C Típ. insensibilidad a la luz artificial 40.000 lx Resistencia a oscilaciones EN 60068-2-6, EN 60068-2-64 Resistencia contra choques EN 60068-2-27
- Clasificaciones
ECl@ss 5.0 27270801 ECl@ss 5.1.4 27270801 ECl@ss 6.0 27270801 ECl@ss 6.2 27270801 ECl@ss 7.0 27270801 ECl@ss 8.0 27270801 ECl@ss 8.1 27270801 ECl@ss 9.0 27270801 ECl@ss 10.0 27270801 ECl@ss 11.0 27270801 ETIM 5.0 EC001825 ETIM 6.0 EC001825 ETIM 7.0 EC001825 UNSPSC 16.0901 41111613
-
-
-
-