Sensores de distancia seguros
DT35-S

Sensor de distancia seguro para numerosas aplicaciones

Ventajas para el cliente

  • Resuelva una gran variedad de aplicaciones hasta el nivel de rendimiento (PL) b
  • Ahorre tiempo y dinero gracias a la salida analógica de configuración flexible y a las funciones de conmutación de libre parametrización
  • El DT35-S se integra perfectamente y queda casi invisible en las instalaciones existentes y nuevas, incluso en espacios reducidos
  • Desde la puesta en servicio hasta el diagnóstico y el mantenimiento, benefíciese de unos procesos eficientes y una comunicación estandarizada a través de la interfaz IO-Link
  • La certificación hasta el nivel de rendimiento (PL) b permite un uso flexible del DT35-S para la protección de personas y bienes

Visión general

Sensor de distancia seguro para numerosas aplicaciones

Con el DT35-S, SICK ofrece un sensor de distancia seguro para la protección de bienes y personas hasta un nivel de rendimiento (PL) b. Gracias a su gran alcance, el DT35-S puede emplearse para una supervisión segura de presencia en la intralogística y para la detección precisa y segura de la altura de elevación en los vehículos industriales. Con su carcasa compacta y funciones como la salida digital y analógica, el DT35-S funciona con fiabilidad, incluso en espacios reducidos, y le ayuda a subir su productividad. La salida segura de datos de medición a través de IO-Link permite unos procesos eficientes desde la puesta en servicio hasta el diagnóstico y el mantenimiento. En combinación con un controlador de seguridad Flexi Soft y otros sensores de seguridad, es posible la implementación de aplicaciones hasta el nivel de rendimiento (PL) d.

Lo más destacado
  • Rango de detección desde 0,05 m hasta 8,5 m
  • Salida analógica y digital segura
  • Tamaño compacto
  • IO-Link
  • Certificado por ISO 13849 (PL b) e IEC 62998 (PC B)

Aplicaciones

Descargas