El KTS Core Color combina dos funciones en un solo sensor: la detección de contraste y la diferenciación de colores. Con el nuevo KTS Core Color, SICK ofrece para la gama de iniciación en los sectores de contraste un dispositivo que no solo detecta las variaciones de contraste, sino que también es capaz de detectar colores, de forma sencilla, fiable y con alto rendimiento.
Para detectar con fiabilidad incluso los huecos más pequeños
Cuando es necesaria una detección fiable de los más mínimos huecos entre dos objetos, el KTS Gap Detection es la solución adecuada. Tanto si se trata de una detección impulso a impulso como en las pruebas de bordes de corte: la nueva solución KTS de SICK detecta con estabilidad incluso la más mínima separación.
Una potente e innovadora combinación entre sensores de contraste y sensores de color
Extraordinario rendimiento para una gran variedad de aplicaciones. Los sensores de contraste KTS y KTX Prime reconocen incluso los objetos más difíciles de detectar con diferencias muy pequeñas de contraste y color. Son fáciles de manejar y disponen de funciones de diagnóstico, cambio de formato flexible y mucho más.
Detección universal de contrastes y colores en una carcasa moderna
KTS Core: alta estabilidad de procesos y minimización de los tiempos de parada en ámbitos de uso universal. Los sensores permiten una detección estable y en la posición exacta de las diferencias de contraste. La práctica pantalla y los ajustes flexibles del sensor garantizan un manejo sencillo.
Detección fiable de contrastes incluso a grandes distancias
KTS Prime y KTX Prime con sus grandes distancias de detección detectan los contrastes a la perfección en aplicaciones exigentes con objetos situados a grandes distancias de hasta 150 mm.
Detección de objetos segura con altas velocidades de la máquina
Los sensores de contraste KTL180 resultan ideales para la detección de contrastes en poco espacio y en procesos de máquinas que se desarrollan con rapidez. Los cambios rápidos de formato no suponen ningún problema para los sensores gracias a su almacenamiento de tareas integrado. En combinación con la amplia gama de fibra óptica de SICK, resultan imbatibles.
Los pequeños y rápidos sensores de contraste KTM en su carcasa de miniatura destacan en un gran número de aplicaciones por su uso universal y por el poco espacio que ocupan. La gama de productos se completa con las variantes de acero inoxidable para entornos difíciles y las variantes láser con una distancia de detección de hasta 250 mm.
Una amplia y moderna gama de sensores para la detección del contraste y la diferenciación de colores
Los sensores de contraste se utilizan sobre todo en las máquinas de embalaje y de impresión para la detección de marcas de impresión, pero también son indicados para cualquier otro uso que requiera la diferenciación de contraste y/o de color. Los sensores de contraste de SICK detectan las más mínimas variaciones en las características de contraste incluso a muy altas velocidades, por ejemplo en el llenado de tubos o en la detección de superficies de obleas. Pueden incluso diferenciar entre valores muy débiles de la escala de grises sobre superficies mates, brillantes o transparentes. Disponemos de muy diversas variantes para un gran número de aplicaciones, con o sin IO-Link, que se diferencian en cuanto al principio de medición, el método de aprendizaje y la distancia de detección.
Se detectan todos los materiales de embalaje, incluso materiales muy brillantes sobre pistas que se tambalean.
La gama incluye una gran variedad de carcasas y de variantes de aprendizaje distintas para todas las aplicaciones imaginables.
Opciones de diagnóstico, visualización y cambio de formato sencillo a través de IO-Link.
SICK le ofrece el sensor de contraste adecuado para su aplicación
TwinEye-Technology®
Detección de materiales exigentes gracias a la TwinEye-Technology®
Como líder tecnológico y de mercado en el sector de los sensores de contraste, SICK desea sacar siempre lo mejor de sus sensores. Materiales con alto brillo, con fuerte tambaleo o con bajas diferencias de contraste son para muchos sensores obstáculos insalvables, pero no para KTS Prime y KTX Prime. Con la tecnología patentada TwinEye®, dos receptores actúan en paralelo y consiguen una mayor estabilidad de detección. Un rango mayor de profundidad de campo y una mayor tolerancia en la distancia de detección de +/- 5 mm proporcionan la máxima fiabilidad con una exactitud de medición y una velocidad de procesamiento impensables hasta ahora.
Se detectan con toda seguridad y fiabilidad incluso materiales muy brillantes, con fuerte tambaleo y bajo contraste.
Los sensores KTS y KTX Prime llevan la TwinEye-Technology® integrada en la carcasa.
Los sensores de contraste ideales para una detección segura de materiales exigentes
Comprobación de calidad
Combinación perfeccionada de sensor de color y de contraste para la detección de colores y el control de calidad
Los sensores de contraste KTS y KTX Prime son la combinación perfecta de sensores de color y de contraste. En el modo de color detectan con fiabilidad las diferencias en la coloración y son capaces de encontrar incluso las más insignificantes diferencias de color y contraste. Así por ejemplo, en la producción de cables o de hilos, es posible descartar a tiempo el material defectuoso o incorrectamente coloreado. El modo de color es también indicado para tareas de clasificación y para todas las aplicaciones que tengan el color como criterio de selección decisivo.
El material defectuoso o con una coloración errónea se descarta puntualmente.
Detección fiable de las más mínimas diferencias de contraste o propiedades del color.
Detección de tapones de botellas: clasificación por el color.
La unión perfecta entre los sensores de contraste y los sensores de color
Detección de contraste universal
KTM y KTS Core: detección del contraste universal, rápida y sencilla
Los sensores de contraste KTM y KTS Core destacan por su alto rendimiento en una gran variedad de aplicaciones. Garantizan una detección estable y en la posición exacta de las diferencias de contraste en los procesos rápidos en las máquinas. El resultado es una alta estabilidad de procesos y la disminución de tiempos de inactividad. Gracias a su carcasa en miniatura, el KTM Core se integra en su instalación aunque disponga de poco espacio. Otra ventaja adicional es la rápida y sencilla puesta en servicio. Los ajustes manuales del umbral de conmutación y los distintos procedimientos de aprendizaje hacen de estos sensores la solución ideal en las industrias del embalaje, de la impresión y del papel; por ejemplo para el posicionamiento de tubos o la alineación de etiquetas.
Detección fiable de las marcas de impresión con KTM Core.
Detección rápida y precisa de las marcas de contraste con KTS Core.
Una solución sencilla para una fácil detección del contraste