Integración rápida y sin fisuras en las aplicaciones existentes gracias a la carcasa en miniatura que permite ahorrar tiempo y dinero
Distancia de detección de entre 12,5 mm y 15 mm en las nuevas variantes ampliadas
Exploración de múltiples puntos parra una detección precisa y uniforme de todo el objeto a través de un método de aprendizaje estático y un nuevo método dinámico.
Diagnóstico y visualización inteligentes, cambio rápido del formato para cada pedido y configuración remota, todo gracias a las funciones IO-Link integradas
Mejor detección, mayores tolerancias en la distancia de detección y registro RGB homogéneo gracias a un nuevo y mejorado sistema óptico
Una mejor experiencia de usuario y mayor facilidad de uso gracias al procedimiento intuitivo de aprendizaje
Poco tiempo de instalación gracias a la rápida y sencilla puesta en servicio
El nuevo sensor de color CSM con carcasa en miniatura ofrece una detección precisa de los colores y es compatible con IO-Link. Resulta perfecto para aplicaciones en las que es importante detectar con fiabilidad características de color y en donde el montaje debe ocupar el menor espacio posible. Este sensor detecta y controla los objetos tomando como base el color de estos. El pequeño sensor de color CSM puede configurarse sin esfuerzo mediante métodos sencillos estáticos o dinámicos de aprendizaje. Esta puede realizarse localmente mediante la tecla teach-in o de manera remota a través de IO-Link; y ofrece así opciones de diagnóstico y visualización además de una fácil configuración. Con una distancia de detección de entre 12,5 mm y 15 mm en su variante ampliada, el CSM puede utilizarse sin problemas en muchas aplicaciones.
Lo más destacado
Sensor de color en carcasa en miniatura para ahorrar el valioso espacio de montaje
Métodos de aprendizaje estático y dinámico mediante la intuitiva tecla teach-in
Aprendizaje a distancia a través de IO-Link que ofrece la opción de visualización, configuración y diagnóstico
Distancia de detección de entre 12,5 mm y 15 mm para una fácil adaptación a las diversas necesidades de aplicación
Nuevo sistema óptico con mayor distancia de detección, tolerancias más elevadas, mayor resistencia y un registro RGB homogénea
óptica
Nueva óptica robusta
Con su nueva óptica mejorada, el CSM perfecciona su homogeneidad RGB y proporciona así un spot homogéneo que permite una mejor exactitud de medición y unas detecciones estables. La óptica del CSM cuenta ahora con una estructura de colimación con la que pueden obtenerse una mayor distancia de detección y mayores rangos de tolerancia. Además, la reflectividad difusa se ha optimizado y el rendimiento total se ha mejorado.
Hay disponibles la variante con mayor distancia de detección de 15 mm y tolerancia ampliada de ± 4 mm, así como la versión estándar con 12,5 mm y estabilidad mejorada.
Detección precisa y fiable de distintos tonos de color gracias a la óptica mejorada.
El CSM ofrece una excelente potencia y robustez en la detección de colores y garantiza así un óptimo rendimiento de las máquinas.
Dynamic teach-in and IO-Link
IO-Link, aprendizaje estático y dinámico
El nuevo algoritmo de aprendizaje del CSM ofrece tanto el método estático de 1 punto como también el método dinámico, en el que se exploran múltiples puntos para obtener un aprendizaje más exhaustivo y completo. De esta forma se mejoran la fiabilidad y el rendimiento de detección.
La compatibilidad con IO-Link del CSM ofrece además flexibilidad en la configuración descentralizada y la supervisíon mediante perfil Smart Sensor.
Los métodos intuitivos de aprendizaje a través de las teclas integradas proporcionan una experiencia de usuario mejorada y un cómodo manejo.
Gracias a las distintas funciones de aprendizaje, la configuración remota y las opciones de supervisión, el CSM ofrece total libertad y flexibilidad incluso en aplicaciones exigentes.