Sensores de color
CS8

Detectar colores de manera precisa, controlar y clasificar

Ventajas para el cliente

  • Se pueden almacenar y detectar hasta cuatro colores de manera fiable y segura. No es necesario volver a programar el sensor cuando hay un cambio, con lo que se reducen los tiempos de parada de la máquina.
  • Alta seguridad de procesos: gracias a la alta resolución de color, puede asegurarse una asignación exacta de los colores
  • La precisión del punto de luz permite una detección de objetos continua y estable
  • Fácil supervisión de procesos gracias a que el indicador de barras muestra la calidad del color y con ello la seguridad de detección
  • Alta flexibilidad en la evaluación mediante distintas tolerancias cromáticas
  • Tiempos de respuesta cortos para una detección fiable incluso a velocidades muy elevadas
  • La diferentes temperaturas no influyen en la seguridad de detección

Visión general

Detectar colores de manera precisa, controlar y clasificar

Cuando el color es el criterio decisivo para la detección, el control y la clasificación, el sensor de color CS8 es la elección correcta. Gracias a los dos alcances de detección de 12,5 mm con punto de luz preciso y de 60 mm con punto de luz mayor, pueden resolverse las formulaciones más diversas. El CS8 puede diferenciar opcionalmente hasta cuatro colores con precisión. Con el CS8-1 puede guardarse un color. Si es necesario guardar varios colores, está disponible el CS8-4 con cuatro canales. Además, la resolución de color claramente mejorada en el CS8 permite que se puedan distinguir incluso colores aparentemente similares. El indicador de barras ayuda al operador a configurar el sensor y muestra información durante el servicio sobre la calidad del color y, por tanto, sobre la seguridad de detección.

Lo más destacado
  • Posibilidad de guardar un color (CS8-1) o cuatro (CS8-4)
  • Alcance de detección 12,5 mm o 60 mm
  • Tiempo de respuesta rápido de hasta 85 µs
  • Alta resolución de color
  • Indicación de la conformidad del color mediante indicador de barras
  • Punto de luz muy preciso, alta resolución geométrica
  • Carcasa metálica con dos aperturas para la entrada de luz (intercambiable)

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Alcance

    12,5 mm 1)

    60 mm 1)

    Tamaño del spot

    2 mm x 4 mm

    13 mm x 13 mm

    Frecuencia de conmutación1 kHz / 3 kHz / 6 kHz / 0,5 kHz / 1 kHz / 3,5 kHz
    Tiempo de respuesta

    500 µs, 160 µs, 85 µs 2)

    1.000 µs, 500 µs, 145 µs 2)

    Salida (canal)1 color / 4 colores
    AjusteAprendizaje de 1 punto estático
    Tipo de conexiónConector macho
    • 1) A partir del borde de ataque del objetivo.
    • 2) Duración de la señal con carga óhmica.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas