Visión general
El experto en brillo
Glare es el sensor ideal para la detección y la distinción de objetos por su brillo, a fin de controlar de ese modo los procesos de producción. Gracias a la tecnología Delta, el sensor Glare analiza la forma en que la luz reflejada se distribuye en el espacio. De ese modo, determina el grado de brillo de las superficies planas de los objetos, pudiendo distinguir entre objetos de diferentes grados de brillo. El resultado de la medición se transmite al control del proceso a través de dos salidas de conmutación digitales o a través de IO-Link. Están disponibles varios modos de funcionamiento, lo que permite que el sensor Glare resulte idóneo para una gran diversidad de aplicaciones. La combinación de algoritmos inteligentes destinados al análisis de las señales, la disposición modificable de los sensores y los ajustes de la sensibilidad permiten aumentar la seguridad de funcionamiento en las aplicaciones industriales. La interfaz IO-Link del sensor Glare hace posible la integración del sensor en el control de la máquina, su configuración automática independiente del proceso y el diagnóstico en línea.
Lo más destacado
- Detección o diferenciación de objetos basadas en el grado del brillo de las superficies
- Varios modos de funcionamiento configurables según las exigencias de la aplicación
- Ayuda de alineación integrada
- Funciones de automatización integradas
- Dos salidas digitales push-pull y una entrada configurable
- Posibilidad de regular la sensibilidad en función de las características del objeto
- Acceso sencillo a la información del PLC gracias a IO-Link
- Configuración de parámetros rápida y sencilla