Sensor Condition Monitoring para la supervisión de la temperatura, golpes y vibraciones.
El sensor Condition Monitoring Multi Physics Box sirve para la supervisión continuada del estado de, por ejemplo, motores, bombas, sistemas de transporte o ventiladores. Mide vibraciones, golpes y la temperatura; que utiliza para suministrar indicadores de posibles averías y fallos de las máquinas. Si los valores medidos quedan por debajo de unos límites personalizados, se emite una alarma. Para los valores de vibración, a través de una alarma en varias etapas pueden utilizarse los límites de supervisión de oscilaciones en las máquinas según ISO 10816-3. El sensor puede integrarse en la máquina o instalación mediante IO-Link o a través de una señal de conmutación de una alarma. Tanto localmente como a través de un Cloud Service: el Multi Physics Box obtiene los datos necesarios para evitar tiempos de parada imprevistos y reducir así los costes eficazmente.
Lo más destacado
Registro de vibraciones (± 8 g) y golpes (hasta 200 g) de 3 ejes a través de elementos MEMS
Medición de temperatura de contacto −40 ... +80 °C
Valores de umbral configurables
Supervisión de vibraciones eh el rango de tiempo y de frecuencias
Valores límite de temperatura según ISO 10816-3
Compacta carcasa de acero inoxidable con grado de protección hasta IP68
Indicador de estado LED
Salida digital como alarma e IO-Link
Ventajas
Más transparencia y menos paradas de las máquinas
Multi Physics Box permite el Condition Monitoring. Ya sea el motor, la bomba, la cinta transportadora o el ventilador: los valores medidos de temperatura, comportamiento de vibración y golpes suministran indicaciones sobre los procesos defectuosos que pueden producir fallos en las máquinas o instalaciones. Utilizando los datos de los sensores se pueden detectar a tiempo las averías y planificar los mantenimientos en función del estado de las máquinas. El resultado: ahorro de costes gracias a la reducción de paradas imprevistas.
La combinación de múltiples magnitudes de medida suministra una potente base de datos para el Condition Monitoring.
Multi Physics Box puede integrarse como sensor autónomo en los sistemas existentes o bien utilizarse como paquete global incluyendo el entorno de software con otros sensores y cloud services.
El estado de la instalación puede supervisarse fácilmente mediante valores límite parametrizables, lo que permite una planificación más fiable del mantenimiento.
Supervisión económica del estado: con Multi Physics Box aumente con toda facilidad los tiempos de funcionamiento de sus máquinas, planifique los mantenimientos en función de su estado y reduzca así los costes globales.
Fácil evaluación de los parámetros con una alta calidad de los datos
Con Multi Physics Box, la interpretación de los datos es sencilla. Por ejemplo, el sensor captura las vibraciones a través de un elemento MEMS y las procesa y las transmite en función de la configuración. La salida final de los datos suministra valores de indicación en un margen de tiempo y de frecuencia que permite interpretarlos más fácilmente que los datos en bruto. Para la supervisión de los valores límite de vibración se puede implementar una alarma en varias etapas según ISO 10816-3. Un activador opcional proporciona mediciones precisas y reproducibles.
Datos de intervalos preprocesados que reducen el volumen de datos que transmitir.
Alarma en varias etapas según ISO 10816-3 para una supervisión del estado sin complicaciones.
Configuración rápida y sencilla a través de SOPAS o IO-Link.
Multi Physics Box suministra datos exactos y de fácil interpretación que pueden utilizarse como fase fiable para el Condition Monitoring y el Predictive Maintenance.
Uso universal gracias al diseño robusto y a su gran flexibilidad.
Las posibilidades de uso de Multi Physics Box son casi ilimitadas. Los sensores están protegidos por una robusta carcasa de acero inoxidable. Incluso el polvo fino o el agua no representan amenaza alguna para el sensor gracias al grado de protección hasta IP68. El sensor suministra constantemente datos fiables en un rango de temperatura ambiente entre −40 °C y +80 °C. Gracias a sus opciones flexibles de parametrización, el sensor puede utilizarse en las más diversas aplicaciones. En resumen: el Multi Physics Box resulta indicada para la supervisión continua del estado en casi cualquier sector industrial y constituye un proveedor fiable de datos incluso en condiciones del entorno difíciles.
Fijación flexible: el Multi Physics Box puede montarse en la instalación mediante atornillado, encolado o a través de una placa adaptadora.
Grado de protección hasta IP68: el Multi Physics Box está protegida eficazmente de la penetración de polvo o de agua.
Resistente al calor: las temperaturas de hasta +80 °C no son ningún problema para el sensor.
Gracias a su robusta carcasa y a su amplio rango de temperaturas permitidas, Multi Physics Box suministra datos de estado exactos y fiables incluso con condiciones del entorno exigentes.