Safe Motion

Supervisión segura del movimiento para unos procesos sin interrupciones

Safe Motion se encarga de la supervisión segura y continua de los movimientos de las máquinas. Un gran número de funciones certificadas para la seguridad del accionamiento que optimiza la interacción entre hombre y máquina, así como la productividad. Tanto en máquinas fijas como móviles, Safe Motion supervisa con seguridad la dirección, la velocidad y la posición para que los procesos se ejecuten de forma continua.

Filtrar por:

10 resultados:

Resultado 1 - 10 de 10

Vista: Galería Lista
Seguro, sencillo y flexible un encoder para la seguridad funcional
  • Encoder para tecnología de seguridad funcional: SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)

  • Interfaz eléctrica: 4,5 V ... 32 V, seno/coseno 1 VSS, 1.024 impulsos

  • Brida clamping o servo, eje hueco pasante o desmontable (posibilidades de montaje con muelle de ajuste)

  • Salida de cable universal, conector macho M23 o M12, axial o radial

  • Tipo de protección: IP65

  • Rango de temperatura de trabajo: –30 °C ... +95 °C (dependiendo del tipo)

Comparar ahora
Seleccionar
Seguro, sencillo y flexible un encoder para el posicionamiento seguro
  • Certificado hasta SIL3 (IEC 61508, IEC 61800- 5-3), PL e (EN ISO 13849)
  • Encoder monovuelta o multivuelta con interfaz SSI y Sin/Cos
  • Memoria de errores integrada y programable
  • Encoder de eje macizo o hueco, montaje con muelle de ajuste
  • Conexión del cable, conector macho M23 o M12
  • Rango de temperaturas de servicio: de –30 °C a +95 °C
Comparar ahora
Seleccionar
Supervisión segura del movimiento en aplicaciones fijas y móviles
  • Módulo Safe Motion Monitoring para una supervisión segura de accionamientos
  • Funciones de seguridad de accionamientos como parada segura 1 (SS1), parada segura 2 (SS2) o velocidad limitada con seguridad (SLS)
  • Variante con posición limitada con seguridad (SLP) y Safe Cam (SCA)
  • Interfaces de encoder: HTL, TTL, interfaz Sin/Cos, SSI, HIPERFACE®
  • Software de configuración intuitivo con bloques de funciones certificados
Comparar ahora
Seleccionar
Monitorización de paradas sin sensores adicionales
  • Supervisión de parada mediante la medición de la tensión residual
  • 3 contactos de cierre, 1 contacto de apertura en forma de contactos de seguridad de accionamiento forzado
  • 2 salidas de aviso (semiconductor)
  • 1 salida de aviso (contacto de cierre)
  • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL 3 (EN 62061)
  • Tensión máxima de conexión del motor: 690 V
  • Umbral de tensión y tiempo de parada ajustables
Comparar ahora
Seleccionar
Protección segura en modo de mantenimiento
  • Monitorización de velocidad y paradas
  • 4 salidas seguras de semiconductores
  • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (EN 62061)
  • Frecuencia máxima de entrada: 2 kHz
  • Límite de velocidad/frecuencia de monitorización ajustables de 0,1 a 9,9 Hz o de 0,5 a 99 Hz según la variante
  • 2 salidas de aviso para la información de fallos y de estado
  • LED de diagnóstico
Comparar ahora
Seleccionar
Medición de la posición y la velocidad con la mayor precisión
  • Detección absoluta y sin contacto de la posición y de la velocidad sin recorrido de referencia
  • Con interfaces HIPERFACE® o SSI
  • Longitudes de medida de hasta 4 m
  • Apto para altas velocidades de proceso de hasta 10 m/s
  • Mediciones fiables incluso en caso de suciedad o condensación en la cinta magnética
  • Cabezal de lectura pequeño y compacto
  • Certificado conforme a SIL2 y PL d (Interfaz HIPERFACE®)
Comparar ahora
Seleccionar
Sistema de realimentación del motor de alta resolución
  • Sistema de realimentación del motor para el rango de potencia alto
  • 1.024 periodos senoidales/cosenoidales por revolución
  • Posición absoluta con una resolución de 32.768 pasos por revolución, así como 4.096 revoluciones en el sistema multivuelta
  • Interfaz HIPERFACE®: programación del valor de posición y placa de características electrónica
  • Semieje y eje cónico con varios pares de apoyo
  • Versión empotrada, superficial o autónoma
  • Certificado según SIL2/PL d (solo válido para SRS50S/SRM50S...)
  • Conforme a RoHs
Comparar ahora
Seleccionar
Medición a velocidad máxima para motores lineales
  • Sistema de medición de longitudes absoluto, sin contacto, sin mantenimiento, para motores lineales
  • Longitud de medición hasta 1 m
  • Apto para altas velocidades de proceso de hasta 10 m/s
  • Determinación fiable de la posición incluso en caso de suciedad y condensación en la cinta magnética
  • Placa de características electrónica y programación del valor de posición
  • Determinación de la posición absoluta, sin recorrido de referencia
  • Interfaz HIPERFACE®
  • Certificado conforme a SIL2 y PL d
Comparar ahora
Seleccionar
Sistema de realimentación del motor de alta resolución con eje hueco
  • El sistema de realimentación del motor HIPERFACE® está disponible en el modelo monovuelta o multivuelta y es compatible con todos los sistemas de accionamiento líderes en el mercado
  • 1.024 periodos senoidales/cosenoidales por revolución
  • Posición absoluta con una resolución de 32.768 pasos por revolución, así como 4.096 revoluciones en el sistema multivuelta
  • Flexibilidad mecánica gracias a ejes huecos de inserción o pasantes de diversos diámetros (de 8 a 15 mm), disponibles con distintos pares de apoyo
  • Clase de protección: IP65
  • Certificado según SIL2/PL d (solo válido para SFS60S/SFM60S…)
Comparar ahora
Seleccionar
Tamaño compacto con alta resolución para un rango de potencia estándar
  • Sistema de realimentación del motor para rangos de potencia estándar
  • 128 periodos senoidales/cosenoidales por revolución
  • Posición absoluta con una resolución de 4.096 pasos por revolución, así como 4.096 revoluciones en el sistema multivuelta
  • Programación del valor de posición y placa de características electrónica
  • Interfaz HIPERFACE®
  • Versión empotrada y autónoma
  • Certificado según SIL2/PL d (solo válido para SKS36S/SKM36S-H...)
  • Conforme a RoHs
Comparar ahora
Seleccionar

Resultado 1 - 10 de 10