Contacto
Comentarios

Conexión en serie segura

Conexión en serie segura y económica con función de diagnóstico

Flexi Loop permite conectar en serie de forma segura hasta 32 sensores de seguridad y mantener el máximo nivel de rendimiento PL e. Se pueden usar combinaciones de sensores e interruptores de seguridad con salidas conmutadas seguras (OSSD), sin importar el fabricante.

Además, se dispone de información de diagnóstico detallada para cada sensor o interruptor. Las señales no seguras integradas permiten la conexión de bloqueos, pulsadores y lámparas. Todos los sensores reciben alimentación eléctrica directamente a través de Flexi Loop. Se utilizan cables estándar sin apantallar y conectores macho M12. Como resultado, Flexi Loop garantiza el máximo nivel de seguridad. La conexión en serie segura reduce el cableado necesario y permite prescindir de las entradas de seguridad en el armario de distribución. Esta configuración del sistema garantiza el diagnóstico continuo de todas las puertas, todos los pulsadores de parada de emergencia y todos los sensores. En combinación con Flexi Soft y Flexi Classic, permite llevar a cabo todas las aplicaciones de seguridad de un modo rentable y adaptado a las necesidades de cada cliente.

1 resultados:

Gama de productos Flexi Loop
Conexión en serie segura y económica con función de diagnóstico
  • Conexión en serie segura de 32 sensores con hasta 100 m entre nodos, manteniendo el nivel de rendimiento PL e
  • Compatible con sensores de todos los fabricantes
  • Información de diagnóstico detallada
  • Entradas y salidas estándar integradas
  • Fuente de alimentación de los sensores incluida
  • Cable estándar sin apantallar con tecnología de conexión M12
  • Tipo de protección IP 65 e IP 67
  • Accesorios inteligentes para diagnóstico de fallos y puesta en servicio
Arriba