Navegación por medio de sensores 2D-LiDAR con cálculo de la posición integrado
La navegación láser libre representa la tecnología de navegación más flexible. El sensor 2D-LiDAR NAV350 ha sido desarrollado para la navegación láser precisa y dinámica. Con un ángulo de exploración de 360° y una distancia de conmutación de hasta 250 m permite la localización también en entornos amplios. NAV350 detecta, además de los contornos naturales, también puntos de referencia artificiales (reflectores) y calcula con ello la posición absoluta precisa del vehículo.