Navegación láser y detección segura de personas con escáneres láser de seguridad

Los escáneres láser de seguridad S300 Expert, S3000 Expert y microScan3 transmiten datos de medición y otras informaciones del entorno explorado al ordenador de navegación, el cual los utiliza para la localización y navegación. Al mismo tiempo, el escáner supervisa los campos de protección y de advertencia independientemente del contorno. Por medio del uso doble inteligente de los escáneres láser de seguridad pueden realizarse vehículos de transporte compactos y económicos.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Versátil y pionero: para tareas exigentes
    • Diseño compacto
    • Alcance del campo de protección de 2 m o 3 m
    • Ángulo de escaneado de 270°
    • 16 registros de campo conmutables
    • Memoria de configuración integrada en el conector de sistema
    • Interfaz (EFI) para asegurar la comunicación con el dispositivo SICK
    • Entradas de encoders incrementales para la conmutación del campo en función de la velocidad
    • Salida de datos de medición avanzada a través de RS-422 con detección de puntos de referencia
    Un escáner láser de seguridad que destaca por su robustez e inteligencia
    • Tecnología de exploración innovadora safeHDDM®
    • Datos de medición de gran exactitud a través de interfaz Ethernet
    • Alcance campo de protección: hasta 9 m; ángulo de exploración: 275°
    • Hasta 128 campos de libre configuración y hasta 8 campos de protección simultáneos
    • Interfaces de comunicación estandarizadas
    • Conector de sistema con memoria de configuración
    64 registros de campo: jaque mate a los vacíos de seguridad
    • Alcance del campo de protección de 4 m, 5,5 m o 7 m
    • 32 registros de campo conmutables
    • Memoria de configuración integrada en el conector de sistema
    • Interfaz (EFI) para asegurar la comunicación con el dispositivo SICK
    • Entradas de encoders incrementales para la conmutación del campo en función de la velocidad
    • Salida de datos de medición avanzada a través de RS-422 con detección de puntos de referencia
    • Monitorización simultánea de hasta 4 campos de protección