Guiado óptico: la solución ideal para plataformas de montaje móviles

El guiado óptico se caracteriza por la puesta en servicio fácil y económica, siendo la tecnología ideal para utilizar en plataformas de montaje móviles. El operador de la máquina detecta, ya en base a la huella, la ruta que debe asignarse a la plataforma. Esto facilita la cooperación hombre-máquina, también en espacios reducidos. Las huellas luminiscentes aseguran una detección estable sobre cualquier base, lo que garantiza una gran seguridad de proceso y hace innecesario el aprendizaje independiente. El sensor de guiado OLS identifica las secciones de proceso individuales en base a los códigos de barras que se aplican sobre el carril.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    El sensor para el guiado óptico
    • Detección de bandas adhesivas luminiscentes
    • Relación señal-ruido muy alta (~1:1.000)
    • Campo de lectura de 180 mm (se pueden leer hasta 3 pistas)
    • Indicación de la desviación del punto central de la pista, anchura de pista y lectura de códigos de barras
    • Insensible a la luz artificial, la suciedad o el brillo
    • Compensación de puntos defectuosos
    • Exactitud de medición: ± 1 mm
    • CANopen, RS-485 o IO-Link

Logística de producción inteligente

El círculo se cierra: soluciones de sensores en la logística de producción, incluso para los más pequeños espacios en la producción

Más información