Cálculo de la posición para la localización del vehículo tomando como base contornos naturales

Durante la navegación de contornos, un sensor LiDAR explora los contornos existentes del entorno y crea un mapa de referencia (mapa) a partir de los datos de medición obtenidos. En los recorridos futuros, el vehículo se localiza mediante la comparación de los datos de medición actuales con los que contiene el mapa de referencia. De este modo, la navegación de contornos no requiere que se instalen referencias artificiales (p. ej. reflectores), lo que flexibiliza el diseño de las rutas. NAV-LOC proporciona datos absolutos sobre la posición y orientación del vehículo en el lugar de uso. El LiDAR-LOC amplia la oferta de productos de los escáneres láser SICK compatibles a la vez que permite el uso simultáneo cerca del suelo de varios escáneres.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Localización precisa a partir de puntos de referencia naturales
    • Identificación de contornos con un ángulo de exploración de 360°
    • Evaluación integrada de los datos de contorno
    • Determinación precisa de la posición
    • Alta repetibilidad de la posición
    • Resolución de distancia precisa con una alta resolución angular
    • Frecuencia de actualización de 8 Hz
    • Manejo sencillo gracias a una interfaz de usuario moderna (navegador Web)
    Localización de LiDAR modular basada en contornos naturales
    • Alta repetibilidad: < 10 mm
    • Velocidad de marcha hasta 3 m/s
    • Velocidad de giro de hasta 45°/s
    • Indicación de la posición con hasta 33 Hz
    • Interfaz de usuario de fácil uso (navegador web) e integración ROS
    • Opciones de integración para odometría de vehículos y detección de reflectores

Robots móviles:
explore nuevas dimensiones

La robótica se abre camino, tanto en la producción como en la logística o en los servicios. Soluciones de sensores para todas las variantes de robots móviles

Obtenga más información

Logística de producción inteligente

El círculo se cierra: soluciones de sensores en la logística de producción, incluso para los más pequeños espacios en la producción

Más información