Localización de objetos para el pick & place con robots móviles

Los robots móviles articulados se utilizan para despaletizar pilas de recipientes, cajas o paquetes. Los sistemas de guía de robots de SICK utilizan cámaras de visión 3D para proporcionar coordenadas detalladas al controlador del robot, que procesa esta información en comandos de agarre y colocación. Los escáneres láser de seguridad supervisan el entorno del robot móvil y detienen el flujo de trabajo cuando se acerca un operario.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Nunca la visión artificial 3D ha sido tan fácil
    • Hasta 30 imágenes en 3D por segundo con plena resolución (512 x 424 píxeles)
    • Alta calidad de los datos y dinámica de imágenes con un muy amplio rango de contraste
    • Carcasa compacta
    • Margen de temperatura: entre –10 °C y +50 °C
    • Grado de protección: IP65, IP67
    • Transmisión de datos en 3D con Gigabit-Ethernet industrial
    Localización de piezas flexible para bin-picking y despaletización
    • Todas las funciones diseñadas a la medida de las aplicaciones previstas
    • Varios algoritmos de localización basados en CAD y en características geométricas de las piezas
    • Selección de diferentes cámaras 3D precalibradas para el uso inmediato
    • Comprobación para la prevención de colisiones
    • Integración sencilla con cualquier modelo de robot