Detección y determinación de la posición para la recogida de palés por medio de App

El almacenamiento y la extracción de la carga automatizados, especialmente a gran altura, requieren una detección precisa del espacio de almacenamiento y del soporte de carga. La tecnología de instantánea 3D del Visionary-T AP permite medir el volumen espacial registrado sin necesidad de mover el sensor. Tomando como base estos datos de medición 3D, la SensorApp Pallet Pocket Detection determina seguidamente las coordenadas de los huecos de los palés. Gracias a la posibilidad de ejecutar aplicaciones específicas directamente en el dispositivo, no se precisa de una unidad de cálculo adicional. Las coordenadas de destino resultantes y el resto de la información del sensor pueden integrarse así fácilmente en el sistema de control del vehículo de transporte sin conductor apoyando de este modo la recogida precisa de la carga de la estantería.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Instantánea 3D: para la detección y la determinación de la posición de hendiduras de palés
    • SensorApp para la determinación automatizada de la posición de palés
    • Procesamiento de valores de distancias con 144 x 176 píxeles por recogida
    • Rango de trabajo: de 1,5 m a 3 m
    • Tiempo de procesamiento < 800 ms para la detección de las coordenadas

Robots móviles:
explore nuevas dimensiones

La robótica se abre camino, tanto en la producción como en la logística o en los servicios. Soluciones de sensores para todas las variantes de robots móviles

Obtenga más información