Identificación de las mercancías con RFID en el vehículo de transporte sin conductor para una capacidad de rastreo integral del flujo de materiales

Los dispositivos de lectura y escritura RFID RFU62x pueden detectar etiquetas a distancias de hasta 2 m (según el tipo de transpondedor utilizado). De este modo pueden identificarse palés o carritos ya al aproximarse el vehículo de transporte sin conductor. Los datos leídos de las etiquetas se comparan con el sistema de administración de almacén y de este modo favorece la capacidad de rastreo total de los flujos de mercancías.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    UHF para alcances de lectura cortos
    • Antena y preparación de datos integrados en el sensor
    • Alcance de lectura de hasta 2 m
    • Posibilidad de incorporación a sistemas de control de nivel superior o directamente a la nube
    • Características de antena excepcionales
    • Configuración mediante SOPAS ET o servidor web integrado
    • Apto para SICK AppSpace
    • Construcción robusta según IP67

Logística de producción inteligente

El círculo se cierra: soluciones de sensores en la logística de producción, incluso para los más pequeños espacios en la producción

Más información