Detección y accionamiento automáticos de posiciones de estantería en almacenes

Un lector de códigos de barras láser CLV65x o CLV69x lee el código de barras en una estantería en la que se almacenan rollos de metal (bobinas de chapa). Los lectores de códigos de barras láser envían a continuación los datos correspondientes para su control en un ordenador central. Con ayuda de estos datos, el ordenador indica a un vehículo de transporte sin conductor el trayecto hacia la estantería correcta para suministrar los rollos de metal según lo previsto a la producción. Cuando el vehículo autónomo se acerca a la estantería, la óptica de control automatizado del CLV65x o del CLV69x obtiene la profundidad de campo necesaria. Esto permite una alta disponibilidad del vehículo, incluso en procesos de lectura rápidos.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Flexible y potente al máximo nivel
    • Tecnología avanzada de reconstrucción de códigos SMART+
    • Sistema de conexión innovador con memoria de parámetros integrada
    • CAN, Ethernet y D-Sub integrados (en función del conector de clonación utilizado)
    • Extraordinaria profundidad de campo gracias a la función de enfoque automático en tiempo real
    • Interfaz gráfica de usuario uniforme e intuitiva SOPAS ET
    • Seguimiento integrado sin necesidad de un controlador de sistema adicional
    • Función de clasificación y filtrado flexible
    • Gráfico de barras LED integrado con panel de control
    Siempre (auto)enfocado
    • Extraordinaria profundidad de campo por el efecto del enfoque automático
    • Teclas de función integradas, por ejemplo, para iniciar el ajuste automático o evaluar la calidad de lectura
    • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET y EtherNet/IP incluidos. No es necesaria una pasarela Ethernet adicional (con el tipo de conexión “Ethernet”)
    • Reconstrucción de código SMART aumentada
    • Funciones de clasificación y filtrado todavía más flexibles
    • Servidor web integrado para los datos de diagnóstico y la supervisión en red
    • Configuración con SOPAS, la herramienta de parametrización para todos los nuevos productos de SICK
    • Gráfico de barras con LED integrado