Velocidad segura en sistemas de transporte sin conductor

En los sistemas de transporte sin conductor (FTS) se monitoriza la velocidad, p. ej., por medio de la función de seguridad SSM (monitorización de velocidad segura) o SLS (velocidad limitada segura), a través del encoder DFS60S Pro en las ruedas y, si es necesario, se reduce por medio del control. Además, por medio del controlador de seguridad Flexi Soft, pueden conmutarse los campos de protección del escáner láser de seguridad, con independencia de la seguridad.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Controlador de seguridad programable mediante software
    • Controlador de seguridad con plataforma de hardware modular
    • Memoria de configuración localizada en el conector del sistema
    • Integración segura en redes de control con Flexi Line
    • Conexión de sensores en cascada segura con Flexi Loop
    • Supervisión segura de accionamientos
    • Supervisión segura de valores analógicos
    • Software de configuración libre Flexi Soft Designer
    Seguro, sencillo y flexible: un encoder para la seguridad funcional
    • Encoder para tecnología de seguridad funcional: SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)

    • Interfaz eléctrica: 4,5 V ... 32 V, seno/coseno 1 VSS, 1.024 impulsos

    • Brida clamping o servo, eje hueco pasante o desmontable (posibilidades de montaje con muelle de ajuste)

    • Salida de cable universal, conector macho M23 o M12, axial o radial

    • Tipo de protección: IP65

    • Rango de temperatura de trabajo: –30 °C ... +95 °C (dependiendo del tipo)