Sistema de seguridad flexible para vehículos de transporte sin conductor preparados para la Industria 4.0

Los campos de protección simultáneos ofrecen posibilidades insospechadas a los vehículos de transporte sin conductor (AGV). Gracias a la evaluación inteligente de hasta ocho campos de protección simultáneos del escáner láser de seguridad microScan3, es posible percibir el entorno de forma diferenciada. Esto permite, p. ej., desplazarse hasta los puntos de descarga sin desconexiones indeseadas y con la máquina seguridad para las personas. La interfaz de bus de campo EFI-pro segura basada en Ethernet combina fácilmente hasta seis microScan3 con el controlador de seguridad Flexi Soft. De este modo pueden evaluarse un total de 48 campos de protección simultáneos en torno al vehículo de transporte sin conductor.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Conexión en red segura en la interacción productiva
    • Tecnología de red segura, basada en Ethernet Industrial
    • Configuración a través de Safety Designer
    • Integración segura de hasta 6 escáneres láser de seguridad
    • Integración segura de sistemas de control de robots a través de Ethernet/IPTM CIP SafetyTM
    • Monitorización segura e integrada de los movimientos
    • Monitorización simultánea de hasta 48 campos de protección
    Controlador de seguridad programable mediante software
    • Controlador de seguridad con plataforma de hardware modular
    • Memoria de configuración localizada en el conector del sistema
    • Integración segura en redes de control con Flexi Line
    • Conexión de sensores en cascada segura con Flexi Loop
    • Supervisión segura de accionamientos
    • Supervisión segura de valores analógicos
    • Software de configuración libre Flexi Soft Designer
    Un escáner láser de seguridad que destaca por su robustez e inteligencia
    • Tecnología de exploración innovadora safeHDDM®
    • Datos de medición de gran exactitud a través de interfaz Ethernet
    • Alcance campo de protección: hasta 9 m; ángulo de exploración: 275°
    • Hasta 128 campos de libre configuración y hasta 8 campos de protección simultáneos
    • Interfaces de comunicación estandarizadas
    • Conector de sistema con memoria de configuración