Protección secundaria para evitar las colisiones frontales

Los vehículos de guiado automático (AGV) pueden desplazarse en cualquier sentido con la máxima flexibilidad para recoger o entregar una carga. El escáner multihaz seguro scanGrid2 con tecnología de estado sólido resulta perfecto como sistema de seguridad secundario para los escáner láser de seguridad ya instalados, que pueden detectar obstáculos cerca del suelo. Además, resulta una económica solución completa para evitar colisiones con la infraestructura y reducir el riesgo de accidentes para las personas.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Sensores de seguridad para aplicaciones móviles y estacionarias
    • Amplia gama de detección: 0,05 m hasta 25 m máximo
    • Certificado según ISO 13849
    • Bajo consumo de corriente (normal: 4 W, máximo: 16 W)
    • Puesta en marcha y configuración inmediatas mediante interfaz USB
    • Interfaz de comunicación que combina la evaluación de campo inteligente y la salida de datos de medición

    Soluciones de seguridad revolucionarias en todo el mundo para minivehículos con guiado por carril
    • El primer escáner multihaz LiDAR en todo el mundo con tecnología segura de estado sólido
    • Perfectamente diseñado para las necesidades de los carros sin conductor: PL c, alcance de 1,1 m, ángulo de exploración 150°
    • Compacto con solo 43 mm de altura
    • Datos de diagnóstico y función de clonación para configuración a través de la App Safety Assistant y el software Safety Designer