Protección omnidireccional de los vehículos de transporte sin conductor

Además de la protección del sentido de marcha principal, tienen que asegurarse también las lados del vehículo de guiado automático. Los escáneres láser de seguridad, como la gama de productos S300, tienen un ángulo de exploración de 270°. Se utilizan los escáneres láser en ambas esquinas del vehículo, que protegen a las personas también a lo largo de los lados del vehículo. Para eliminar las zonas ciegas a lo largo de los vehículos, el escáner multihaz seguro scanGrid2 también puede instalarse en los laterales.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Versátil y pionero: para tareas exigentes
    • Diseño compacto
    • Alcance del campo de protección de 2 m o 3 m
    • Ángulo de escaneado de 270°
    • 16 registros de campo conmutables
    • Memoria de configuración integrada en el conector de sistema
    • Interfaz (EFI) para asegurar la comunicación con el dispositivo SICK
    • Entradas de encoders incrementales para la conmutación del campo en función de la velocidad
    • Salida de datos de medición avanzada a través de RS-422 con detección de puntos de referencia
    Soluciones de seguridad revolucionarias en todo el mundo para minivehículos con guiado por carril
    • El primer escáner multihaz LiDAR en todo el mundo con tecnología segura de estado sólido
    • Perfectamente diseñado para las necesidades de los carros sin conductor: PL c, alcance de 1,1 m, ángulo de exploración 150°
    • Compacto con solo 43 mm de altura
    • Datos de diagnóstico y función de clonación para configuración a través de la App Safety Assistant y el software Safety Designer

Logística de producción inteligente

El círculo se cierra: soluciones de sensores en la logística de producción, incluso para los más pequeños espacios en la producción

Más información