Localización y protección de personas en el traspaso de cargas

Durante el traspaso de cargas, un sistema de transporte sin conductor debe poder adaptar su campo de protección a cada situación en función de la velocidad y dirección de marcha. Para la protección de las personas, los escáneres láser de seguridad microScan3 aseguran el área en torno al vehículo. Esto no impide que las cargas se transfieran con seguridad a los vehículos. Adicionalmente puede emplearse un dispositivo RFID como el RFU61x para abrir la puerta en la cinta transportadora antes de la entrega de la carga. El sensor 2D-LiDAR NAV3xx localiza el sistema de transporte sin conductor con ayuda del software LiDAR-LOC y posibilita la navegación autónoma del vehículo.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    smALL-IN-ONE
    • Tamaño extraordinariamente compacto
    • Alcance de hasta 0,5 m
    • Posibilidad de conexión para sensores de activación
    • Concepto flexible de interfaz (p. ej., PROFINET, EtherNet/IPTM, OPC-UA, IO-Link (vía IO-Link Master))
    • Antena y tratamiento de datos integrados
    • Configuración a través de SOPAS ET
    • Variantes basadas en Ethernet: compatible con SICK AppSpace
    • Construcción robusta (IP67)
    Sensores de seguridad para aplicaciones móviles y estacionarias
    • Amplia gama de detección: 0,05 m hasta 25 m máximo
    • Certificado según ISO 13849
    • Bajo consumo de corriente (normal: 4 W, máximo: 16 W)
    • Puesta en marcha y configuración inmediatas mediante interfaz USB
    • Interfaz de comunicación que combina la evaluación de campo inteligente y la salida de datos de medición

    Un escáner láser de seguridad que destaca por su robustez e inteligencia
    • Tecnología de exploración innovadora safeHDDM®
    • Datos de medición de gran exactitud a través de interfaz Ethernet
    • Alcance campo de protección: hasta 9 m; ángulo de exploración: 275°
    • Hasta 128 campos de libre configuración y hasta 8 campos de protección simultáneos
    • Interfaces de comunicación estandarizadas
    • Conector de sistema con memoria de configuración
    Pulsador de parada de emergencia para una detención rápida y fiable de las máquinas
    • Disponible como variante de montaje en superficie con carcasa o como variante encastrable (Ø 22 mm)
    • Variante encastrable para paneles de control de máquinas con contactos con autovigilancia entre el pulsador y el elemento de conmutación
    • Variante de superficie para el montaje directo en distintas máquinas e instalaciones
    • Variantes con iluminación anular LED
    • Opcionalmente con collarín de protección contra accionamientos no deseados
    Gran rentabilidad gracias a la navegación láser de gran precisión
    • Navegación en modo mixto
    • Gran alcance: hasta 70 m sobre reflectores (hasta 35 m sobre objetivos negros)
    • Gran potencia de cálculo y configuración individual del vehículo de transporte sin conductor
    • Medición, navegación y localización con la máxima exactitud a partir de tres reflectores visibles
    • Resolución angular de hasta 0,1 grados
    • Navegación, datos espaciales y de contorno, marcas reflectantes, posición angular y registro de datos sin procesar