El sistema se completa con la técnica de seguridad de un mismo proveedor: el pulsador de parada de emergencia de SICK

Los pulsadores de parada de emergencia ES21 adaptables modularmente se conectan con el controlador de seguridad Flexi Soft. La monitorización del circuito de parada de emergencia se realiza cumpliendo con las normas obligatorias. Por ello no son necesarios otros relés de seguridad.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Controlador de seguridad programable mediante software
    • Controlador de seguridad con plataforma de hardware modular
    • Memoria de configuración localizada en el conector del sistema
    • Integración segura en redes de control con Flexi Line
    • Conexión de sensores en cascada segura con Flexi Loop
    • Supervisión segura de accionamientos
    • Supervisión segura de valores analógicos
    • Software de configuración libre Flexi Soft Designer
    Pulsador de parada de emergencia para una detención rápida y fiable de las máquinas
    • Disponible como variante de montaje en superficie con carcasa o como variante encastrable (Ø 22 mm)
    • Variante encastrable para paneles de control de máquinas con contactos con autovigilancia entre el pulsador y el elemento de conmutación
    • Variante de superficie para el montaje directo en distintas máquinas e instalaciones
    • Variantes con iluminación anular LED
    • Opcionalmente con collarín de protección contra accionamientos no deseados